워크숍 공급품5P-7312: 마모 슬리브 디스토터 툴
5P-7312: 마모 슬리브 디스토터 툴
설명사양

부품 번호 5P-7312에 대한 설명

The Wear Sleeve Distorter Tool is a necessary tool used in the process of installing wear sleeves, ensuring that the sleeve is properly seated without damage. This tool helps eliminate the risk of distortion or misalignment that occurs during manual installation. By applying the correct amount of force evenly across the wear sleeve, the tool ensures that the sleeve fits securely over the shaft, protecting it from wear and tear. It is used extensively in maintenance operations, where proper wear sleeve installation is needed for preserving the performance and longevity of the equipment components.

Attributes:
• Provides even pressure distribution during wear sleeve installation.
• Provides a secure grip during installation.

Applications:
The Wear Sleeve Distorter Tool is utilized during the installation of wear sleeves on rotating shafts, ensuring proper fit in the equipment assemblies.

부품 번호 5P-7312 사양

측정 단위

미국미터법

    Length (in):

    5.0

    Hex Size (in):

    0.5

    Material:

    Steel,Coating Mixed: Nonmetallic,Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal

    Weight (lb):

    0.201

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료