HomeSuprimentos de OficinaFerramentas5P-7312: Ferramenta Extrator de Luva de Desgaste
Home5P-7312: Ferramenta Extrator de Luva de Desgaste

Descrição do número de série 5P-7312

The Wear Sleeve Distorter Tool is a necessary tool used in the process of installing wear sleeves, ensuring that the sleeve is properly seated without damage. This tool helps eliminate the risk of distortion or misalignment that occurs during manual installation. By applying the correct amount of force evenly across the wear sleeve, the tool ensures that the sleeve fits securely over the shaft, protecting it from wear and tear. It is used extensively in maintenance operations, where proper wear sleeve installation is needed for preserving the performance and longevity of the equipment components.

Attributes:
• Provides even pressure distribution during wear sleeve installation.
• Provides a secure grip during installation.

Applications:
The Wear Sleeve Distorter Tool is utilized during the installation of wear sleeves on rotating shafts, ensuring proper fit in the equipment assemblies.

Especificações para número de peça 5P-7312

Unidades de Medida

    Length (in):

    5,0

    Hex Size (in):

    0,5

    Material:

    Steel, Coating Mixed: Nonmetallic, Carbon Steel, Alloy Mixed: Metal

    Weight (lb):

    0,201

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto