워크숍 공급품기타 작업장 공급품기타 작업장 제품5P-7409: 크랭크축 마모 슬리브 디스토터
5P-7409: 크랭크축 마모 슬리브 디스토터
설명사양

부품 번호 5P-7409에 대한 설명

The Crankshaft Wear Sleeve Distorter enables precise and uniform distortion of wear sleeves, ensuring a consistent seal and optimal performance. The tool streamlines the installation process, reducing downtime and labor costs associated with crankshaft maintenance.

Attributes:
• Helps to extend the service life of the crankshaft by providing a protective barrier against friction and wear
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, and reliability

Applications:
The Crankshaft Wear Sleeve Distorter is used to facilitate the proper installation and removal of wear sleeves on crankshafts. It creates a secure seal between the wear sleeve and the crankshaft.

부품 번호 5P-7409 사양

측정 단위

미국미터법

    Length (in):

    5.0

    Hex Size (in):

    0.5

    Weight (lb):

    0.207

    Material:

    Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal,Coating Mixed: Nonmetallic

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료