5P-7409: Extrator da Luva de Desgaste do Virabrequim
HomeSuprimentos de OficinaOutros Suprimentos de OficinaOutros Produtos de Oficina5P-7409: Extrator da Luva de Desgaste do Virabrequim
Home5P-7409: Extrator da Luva de Desgaste do Virabrequim

5P-7409: Extrator da Luva de Desgaste do Virabrequim

Cat® Crankshaft Wear Sleeve Distorter operates based on the principle of controlled force application to distort the wear sleeve onto the crankshaft surface

Marca: Cat

Imagens do Produto

5P-7409: Extrator da Luva de Desgaste do Virabrequim
5P-7409: Extrator da Luva de Desgaste do Virabrequim
5P-7409: Extrator da Luva de Desgaste do Virabrequim
5P-7409: Extrator da Luva de Desgaste do Virabrequim

5P-7409: Extrator da Luva de Desgaste do Virabrequim

Cat® Crankshaft Wear Sleeve Distorter operates based on the principle of controlled force application to distort the wear sleeve onto the crankshaft surface

Marca: Cat

Descrição do número de série 5P-7409

The Crankshaft Wear Sleeve Distorter enables precise and uniform distortion of wear sleeves, ensuring a consistent seal and optimal performance. The tool streamlines the installation process, reducing downtime and labor costs associated with crankshaft maintenance.

Attributes:
• Helps to extend the service life of the crankshaft by providing a protective barrier against friction and wear
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, and reliability

Applications:
The Crankshaft Wear Sleeve Distorter is used to facilitate the proper installation and removal of wear sleeves on crankshafts. It creates a secure seal between the wear sleeve and the crankshaft.

Especificações para número de peça 5P-7409

Unidades de Medida

    Length (in):

    5,0

    Hex Size (in):

    0,5

    Weight (lb):

    0,207

    Material:

    Carbon Steel, Alloy Mixed: Metal, Coating Mixed: Nonmetallic

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto