하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사8T-0373: 육각 헤드 볼트
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사
8T-0373: 육각 헤드 볼트
8T-0373: 육각 헤드 볼트

Cat® 육각 헤드 볼트

브랜드: Cat

제품 이미지
8T-0373: 육각 헤드 볼트
8T-0373: 육각 헤드 볼트

Cat® 육각 헤드 볼트

브랜드: Cat

가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
8T-0373용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 8T-0373 사양

측정 단위

미국미터법
나사산 크기(직경 x 피치)(mm): M14x2
Bolt Length (in): 0.787
볼트 길이(mm): 20
볼트 유형: 육각 헤드 볼트
도장: 인산아연 + 오일
Grip Length (in): 0.236
그립 길이(mm): 6
자재: 강철,합금 아연,탄소 스틸,저합금강
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M14
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
더 보기
부품 번호 8T-0373의 호환 가능 모델

모터 그레이더

120H 135H

굴삭기

206B 205B 212B 211B

작업 툴

H180DS 130 H140DS H160DS H130S

휠 도저

966K 972K

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기