AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi8T-0373: Șurub cu cap hexagonal
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi
8T-0373: Șurub cu cap hexagonal
8T-0373: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
8T-0373: Șurub cu cap hexagonal
8T-0373: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal Cat®
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
Diagramă piese pentru 8T-0373
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 8T-0373

Unități de măsură

SUAMetric
Dimensiunea filetului (diametru x pas) (mm): M14x2
Bolt Length (in): 0,787
Lungimea șurubului (mm): 20
Tip șurub: Șurub cu cap hexagonal
Strat: Fosfat de zinc + ulei
Grip Length (in): 0,236
Lungime de prindere (mm): 6
Material: Oţel,Oțel carbon,Oțel slab Aliat,Aliaj de Zinc
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M14
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 8T-0373

BULDOZER CU ROTI

966K 972K

UNEALTA DE LUCRU

H180DS 130 H140DS H160DS H130S

EXCAVATOR

206B 205B 212B 211B

AUTOGREDER

120H 135H

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert