Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ8T-0373: 六角ヘッド ボルト
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
8T-0373: 六角ヘッド ボルト
8T-0373: 六角ヘッド ボルト

Cat®六角ボルト

ブランド: Cat

製品画像
8T-0373: 六角ヘッド ボルト
8T-0373: 六角ヘッド ボルト

Cat®六角ボルト
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
8T-0373の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号8T-0373の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ネジ部サイズ(直径xピッチ)(mm): M14x2
Bolt Length (in): 0.787
ボルト長さ(mm): 20
ボルト形式: 六角ヘッド ボルト
コーティング: リン酸亜鉛とオイル
Grip Length (in): 0.236
グリップ長さ(mm): 6
マテリアル: 鋼製,低合金鋼,炭素鋼,亜鉛合金
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M14
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
さらに表示
部品番号8T-0373と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

966K 972K

油圧ショベル

206B 205B 212B 211B

ワークツール

H180DS 130 H140DS H160DS H130S

モータグレーダ

120H 135H

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください