설명:
단열 볼 베어링은 베어링 레이스 사이의 간격을 유지하기 위해 볼을 사용하는 압연 요소 베어링 유형입니다. 볼은 레이스 사이를 굴러 마찰을 줄이고 부드럽고 효율적인 동작을 가능하게 합니다. 외부 레이스는 베어링에서 하우징으로 반경 방향 부하를 전달합니다.
특성:
• 정확한 사양으로 제조되었으며 내구성, 신뢰성 및 생산성을 위해 제작되었습니다.
• 마찰을 줄이도록 설계되어 원활한 작동이 가능합니다.
작업:
단일 열 볼 베어링은 상대적으로 움직이는 두 요소 사이의 직접적인 금속 대 금속 접촉을 방지하는 데 사용됩니다. 이는 마찰과 열 발생을 방지하고 궁극적으로 부품의 마모를 방지합니다. 또한 Cat 3208, 3304, 3304, 3304B, 3306, 3306B, 3306B, 3406, 3406B, 3406C, 3406C, CG137-12, CG137-8, D330C, 3304, D333C, 3306, G3304B, G3306, G3306, G3306, G3406, 3406, G3408, G3408, 3408B, G3408C, G3412, G3412, G3412, 3412 및 G3412C 엔진(피스톤), 3304, 3304B, 3306, 3306B, 3406B, 3406B, 3406C, C15, CG137-12, G3306, G3406, G3408C, G3412 및 G3412, G3412C 발전기 세트, 963 및 963B 트랙 로더, D1, D2, D3, D3K, D4K 및 D5K 트랙형 트랙터, TR16 동력전달장치.