Açıklama:
Tek Sıralı Bilyeli yatak, rulman bileziği arasındaki ayrımı korumak için bilyeler kullanan bir tür haddeleme elemanı yatağıdır. Bilyeler, sürtünmeyi azaltarak ve sorunsuz ve verimli bir harekete olanak sağlayarak, bilezikler arasında döner. Dış bilezik, radyal yükün yataktan muhafazaya transferini monte eder.
Özellikler
• Hassas spesifikasyonlara göre üretilmiştir ve dayanıklılık, güvenilirlik ve üretkenlik için üretilmiştir.
• Sürtünmeyi azaltmak için tasarlanmıştır, bu da düzgün çalışmayı sağlar.
Uygulama:
Tek Sıra Bilyeli Yatak, göreceli hareket hâlinde olan iki eleman arasında doğrudan metalden metale teması önlemek için kullanılır. Bu, sürtünmeyi, ısı oluşumunu ve nihayetinde parçaların aşınmasını ve yıpranmasını önler. Çoğunlukla Cat 3208, 3304, 3304B, 3306, 3306B, 3306B, 3406, 3406B, 3406C, 3406C, CG137-12, CG137-8, D330C, 3304, D333C, 3306, G3304, G3304B, G3306, G3306B, G3406, G3406, 3406, G3408, G3408B, G3408B, G3408C, G3412, G3412, 3412 ve G3412C Motorda (Piston), 3304, 3304B, 3306, 3306B, 3406B, G3406, G3406, G3408, 3408B, G3408C, G3412, G3412, 3412 ve G3412C Motorda (Piston), 3304, 3304B, 3306, 3306B, 3406B, G3406B, G3406, G3406, 3406B, 3408B, G3408B, G3412, G3412, 3412 ve G3412C Motorda (Piston), 3304, 3304B, 3306, 3306B, 3406B, 3406B, G3406, 3406B, 3408B, G3408B, G3412, G3412, 3412 ve G3412C Motorda (Piston), 3304, 3304B, 3306, 3306B, 3406B, 3406B, G3406, 3406, 3408B, G3408B, G3412, G3412 ve G3412C Motorda (Piston), 3304, 3304B, 3306, 3306B, 3406B, 3406B, G3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3408, 3408B, G3412, 3412 ve G3412C Motorda (Piston), 3304, 3304B, 3306, 3306B, 3406B, 3406B, G3406, G3406, 3406, 3406 ve G3412C Motorda (Piston 3406C, C15, CG137-12, G3306, G3406, G3408C, G3412 ve G3412, G3412C Alternatör Seti, 963 ve 963B Paletli Yükleyici, D1, D2, D3, D3K, D4K ve D5K Paletli Tip Traktör, TR16 Güç Aktarma Sistemi.