Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품링키지 핀 및 슬리브 베어링슬리브 베어링9P-4048: Sleeve Bearing (Bushing)
하드웨어, 실, 및 소모품링키지 핀 및 슬리브 베어링슬리브 베어링9P-4048: Sleeve Bearing (Bushing)
9P-4048: Sleeve Bearing (Bushing)

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

브랜드: Cat

제품 이미지
9P-4048: Sleeve Bearing (Bushing)
9P-4048: Sleeve Bearing (Bushing)

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

브랜드: Cat

다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 9P-4048 사양

측정 단위

미국미터법
Inside Diameter (mm): 64.0
Inside Diameter (in): 2.51
Outside Diameter (mm): 76.0
Outside Diameter (in): 3.01
Overall Length (mm): 22.0
Overall Length (in): 0.87
Material: Steel,STEEL,Low Alloy Steel
Type: STRAIGHT SLEEVE
Approximate Inside Diameter (mm): 64.0
Approximate Outside Diameter (mm): 76.0
Internal Groove: No
Approximate Overall Length (mm): 22.0
Cross Holes: No
External Groove: No
더 보기
부품 번호 9P-4048의 호환 가능 모델

배관

589

트랙형 트랙터

D8L 8 8S 8U 8A

트랙형 스키더

58

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료