Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe9P-4048: Łożysko
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe9P-4048: Łożysko
9P-4048: Łożysko

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
9P-4048: Łożysko
9P-4048: Łożysko

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 9P-4048

Jednostki miary

USAMetryczny
Inside Diameter (mm): 64,0
Inside Diameter (in): 2,51
Outside Diameter (mm): 76,0
Outside Diameter (in): 3,01
Overall Length (mm): 22,0
Overall Length (in): 0,87
materiał: Stal
Type: STRAIGHT SLEEVE
Przybliżona długość całkowita (mm): 22,0
Przybliżona średnica zewnętrzna (mm): 76,0
Otwory poprzeczne: Nie
Przybliżona średnica wewnętrzna (mm): 64,0
Rowek zewnętrzny: Nie
Rowek wewnętrzny: Nie
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 9P-4048

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D8L 8 8S 8U 8A

GĄSIENICOWE CIĄGNIKI DO ZRYWKI LEŚNEJ

58

DŹWIGI BOCZNE DO UKŁADANIA RUR

589

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione