DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaKluzná ložiska9P-4048: Ložisko
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaKluzná ložiska9P-4048: Ložisko
9P-4048: Ložisko

Přímé kluzné ložisko

Značka: Cat

Obrázky produktů
9P-4048: Ložisko
9P-4048: Ložisko

Přímé kluzné ložisko

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 9P-4048

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Inside Diameter (mm): 64,0
Inside Diameter (in): 2,51
Outside Diameter (mm): 76,0
Outside Diameter (in): 3,01
Overall Length (mm): 22,0
Overall Length (in): 0,87
materiál: Ocel
Type: STRAIGHT SLEEVE
Přibližná celková délka (mm): 22,0
Vnější drážka: Ne
Vnitřní drážka: Ne
Přibližný vnitřní průměr (mm): 64,0
Přibližný vnější průměr (mm): 76,0
Příčné otvory: Ne
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 9P-4048

PÁSOVÝ DOZER

D8L 8 8S 8U 8A

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

58

KLADEČ TRUBEK

589

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno