이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.
제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
다양한 용도 및 자재의 적재, 운반, 레벨링, 그레이딩 작업 및 덤핑 작업에 사용합니다.
다양한 용도 및 자재의 적재, 운반, 레벨링, 그레이딩 작업 및 덤핑 작업에 사용합니다.
용량이 커 경량재를 처리할 때 뛰어난 생산성을 발휘합니다.
다양한 용도 및 자재의 적재, 운반, 레벨링, 그레이딩 작업 및 덤핑 작업에 사용합니다.
다양한 용도 및 자재의 적재, 운반, 레벨링, 그레이딩 작업 및 덤핑 작업에 사용합니다.
다양한 용도 및 자재의 적재, 운반, 레벨링, 그레이딩 작업 및 덤핑 작업에 사용합니다.
Used for loading, carrying, leveling, grading and dumping in a wide variety of applications and materials.
Used for loading, carrying, leveling, grading and dumping in a wide variety of applications and materials.
용량이 커 경량재를 처리할 때 뛰어난 생산성을 발휘합니다.
다양한 용도 및 자재의 적재, 운반, 레벨링, 그레이딩 작업 및 덤핑 작업에 사용합니다.
Used for loading, carrying, leveling, grading and dumping in a wide variety of applications and materials.
클램 디자인으로 다양한 작업에서 탁월한 성능을 제공합니다.
클램 디자인으로 다양한 작업에서 탁월한 성능을 제공합니다.
클램 디자인으로 다양한 작업에서 탁월한 성능을 제공합니다.
클램 디자인으로 다양한 작업에서 탁월한 성능을 제공합니다.
클램 디자인으로 다양한 작업에서 탁월한 성능을 제공합니다.
1-16/98 결과
1-16/98 결과
Cat
폭
74.4 in
무게
822.3 lb
높이
36.3 in
길이
33.7 in
용량
1 yd³
베이스 엣지 두께
0.8 in
커팅 엣지 두께
0.6 in
인터페이스 유형
스키드 스티어 커플러
Machine Type
906, 907, 908, 910
Cat
폭
80.5 in
무게
917.1 lb
높이
36.8 in
길이
36.3 in
용량
1.4 yd³
베이스 엣지 두께
0.7 in
커팅 엣지 두께
0.6 in
인터페이스 유형
스키드 스티어 커플러
Machine Type
906, 907, 908
Cat
Width (in)
81.9
Rated Capacity (yd3)
2
Ground Engaging Tools
Base Edge
폭
81.9 in
무게
1146.4 lb
높이
40 in
길이
47.4 in
용량
2 yd³
베이스 엣지 두께
0.8 in
커팅 엣지 두께
0.6 in
인터페이스 유형
스키드 스티어 로더
Interface Type
Skid Steer Coupler
Compatibility
907, 906, 908
Edge Type
Bolt-On Cutting Edge
Cat
폭
93.1 in
무게
974.4 lb
높이
39.4 in
길이
38.2 in
용량
1.7 yd³
베이스 엣지 두께
0.7 in
커팅 엣지 두께
0.6 in
인터페이스 유형
핀 부착
Interface Type
Pin On
Compatibility
914, 910
Edge Type
Base Edge Only
Cat
폭
93.1 in
무게
1093.5 lb
높이
38.8 in
길이
39.7 in
용량
1.7 yd³
베이스 엣지 두께
0.7 in
커팅 엣지 두께
0.6 in
인터페이스 유형
IT 커플러
Interface Type
IT Coupler
Compatibility
IT14
Edge Type
Base Edge Only
Cat
폭
81.1 in
무게
972.2 lb
높이
40.6 in
길이
33.3 in
용량
1.3 yd³
베이스 엣지 두께
0.8 in
커팅 엣지 두께
0.6 in
인터페이스 유형
CWL A 시리즈
Interface Type
CWL A-Series Coupler
Compatibility
908
Edge Type
Base Edge Only
Cat
Width
74 in
Weight
789.9 lb
Height
36.2 in
Length
35 in
Capacity
1.2 yd³
Base Edge Thickness
0.8 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Edge Type
Base Edge Only
Interface Type
Skid Steer Coupler
Compatibility
907, 908, 906
Cat
Width
81.1 in
Weight
888 lb
Height
36.9 in
Length
37.3 in
Capacity
1.4 yd³
Base Edge Thickness
0.8 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Edge Type
Base Edge Only
Interface Type
Skid Steer Coupler
Compatibility
906, 908, 907
Cat
폭
74.4 in
무게
862 lb
높이
39.5 in
길이
39 in
용량
1.3 yd³
Rated Capacity (yd3)
1.3
베이스 엣지 두께
0.8 in
커팅 엣지 두께
0.6 in
인터페이스 유형
스키드 스티어 커플러
Width (in)
74.4
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
Interface Type
Skid Steer Coupler
Compatibility
903
Edge Type
Bolt-On Cutting Edge
Cat
폭
70.5 in
무게
686.1 lb
높이
32.4 in
길이
31.1 in
용량
0.8 yd³
Rated Capacity (yd3)
0.8
베이스 엣지 두께
0.8 in
커팅 엣지 두께
0.6 in
인터페이스 유형
스키드 스티어 커플러
Width (in)
70.5
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
Interface Type
Skid Steer Coupler
Compatibility
903
Edge Type
Bolt-On Cutting Edge
Cat
Width
80.1 in
Weight
849 lb
Height
36.2 in
Length
35.2 in
Capacity
1.3 yd³
Base Edge Thickness
0.7 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Edge Type
Base Edge Only
Interface Type
Skid Steer Coupler
Compatibility
906, 908, 907
Cat
폭
74.4 in
Rated Capacity (yd3)
1
무게
1177 lb
Width (in)
74.4
높이
37.1 in
Ground Engaging Tools
Base Edge
길이
35.1 in
용량
1 yd³
죠 개구부
21.7 in
클램 앵글
66도
베이스 엣지 두께
0.8 in
커팅 엣지 두께
0.6 in
인터페이스 유형
스키드 스티어 커플러
Interface Type
Skid Steer Coupler
Edge Type
Bolt-On Cutting Edge
Compatibility
908, 907, 906
Cat
폭
74.4 in
Rated Capacity (yd3)
1
무게
1131 lb
Width (in)
74.4
높이
36.5 in
Ground Engaging Tools
Base Edge
길이
37.9 in
용량
1 yd³
죠 개구부
21.7 in
클램 앵글
66도
베이스 엣지 두께
0.8 in
인터페이스 유형
스키드 스티어 커플러
Interface Type
Skid Steer Coupler
Compatibility
906, 907, 908
Edge Type
Bolt-On Teeth
Cat
폭
74.4 in
Rated Capacity (yd3)
1
무게
1297.4 lb
Width (in)
74.4
높이
37.1 in
Ground Engaging Tools
Base Edge
길이
35.6 in
용량
1 yd³
죠 개구부
21.7 in
클램 앵글
66도
베이스 엣지 두께
0.8 in
커팅 엣지 두께
0.6 in
인터페이스 유형
HPL-V 커플러
Machine Type
906, 907, 908
Cat
폭
74.4 in
Rated Capacity (yd3)
1
무게
1270.7 lb
Width (in)
74.4
높이
37.1 in
Ground Engaging Tools
Base Edge
길이
38.3 in
용량
1 yd³
죠 개구부
21.7 in
클램 앵글
66도
베이스 엣지 두께
0.8 in
인터페이스 유형
HPL-V 커플러
Machine Type
906, 907, 908
Cat
폭
81.9 in
Rated Capacity (yd3)
1.2
무게
1283.1 lb
Width (in)
81.9
높이
37.4 in
Ground Engaging Tools
Base Edge
길이
36.6 in
용량
1.2 yd³
죠 개구부
24 in
클램 앵글
76도
베이스 엣지 두께
0.8 in
커팅 엣지 두께
0.6 in
인터페이스 유형
스키드 스티어 커플러
Interface Type
Skid Steer Coupler
Edge Type
Bolt-On Cutting Edge
Compatibility
908, 907, 906