Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
Selecionar Loja
Para preços e disponibilidade
Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.
Cat
Largura
74.4 in
Peso
822.3 lb
Altura
36.3 in
Comprimento
33.7 in
Capacidade
1 yd³
Espessura da Borda da Base
0.8 in
Espessura da Borda Cortante
0.6 in
Tipo de Interface
Acoplador da Minicarregadeira
Machine Type
906,907,908,910
Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.
Cat
Largura
80.5 in
Peso
917.1 lb
Altura
36.8 in
Comprimento
36.3 in
Capacidade
1.4 yd³
Espessura da Borda da Base
0.7 in
Espessura da Borda Cortante
0.6 in
Tipo de Interface
Acoplador da Minicarregadeira
Machine Type
906,907,908
A alta capacidade aumenta a produtividade na movimentação de materiais leves.
Cat
Width (in)
81.9
Rated Capacity (yd3)
2
Ground Engaging Tools
Base Edge
Largura
81.9 in
Peso
1146.4 lb
Altura
40 in
Comprimento
47.4 in
Capacidade
2 yd³
Espessura da Borda da Base
0.8 in
Espessura da Borda Cortante
0.6 in
Tipo de Interface
Minicarregadeira
Interface Type
Skid Steer Coupler
Compatibility
907,906,908
Edge Type
Bolt-On Cutting Edge
Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.
Cat
Largura
93.1 in
Peso
974.4 lb
Altura
39.4 in
Comprimento
38.2 in
Capacidade
1.7 yd³
Espessura da Borda da Base
0.7 in
Espessura da Borda Cortante
0.6 in
Tipo de Interface
Pinado
Interface Type
Pin On
Compatibility
914,910
Edge Type
Base Edge Only
Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.
Cat
Largura
93.1 in
Peso
1093.5 lb
Altura
38.8 in
Comprimento
39.7 in
Capacidade
1.7 yd³
Espessura da Borda da Base
0.7 in
Espessura da Borda Cortante
0.6 in
Tipo de Interface
Acoplador IT
Interface Type
IT Coupler
Compatibility
IT14
Edge Type
Base Edge Only
Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.
Cat
Largura
81.1 in
Peso
972.2 lb
Altura
40.6 in
Comprimento
33.3 in
Capacidade
1.3 yd³
Espessura da Borda da Base
0.8 in
Espessura da Borda Cortante
0.6 in
Tipo de Interface
CWL Série A
Interface Type
CWL A-Series Coupler
Compatibility
908
Edge Type
Base Edge Only
Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.
Cat
Largura
74 in
Peso
789.9 lb
Altura
36.2 in
Comprimento
35 in
Capacidade
1.2 yd³
Rated Capacity (yd3)
1.2
Espessura da Borda da Base
0.8 in
Tipo de Interface
Acoplador da Minicarregadeira
Width (in)
74
Ground Engaging Tools
Base Edge
Interface Type
Skid Steer Coupler
Compatibility
907,908,906
Edge Type
Base Edge Only
Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.
Cat
Largura
81.1 in
Peso
888 lb
Altura
36.9 in
Comprimento
37.3 in
Capacidade
1.4 yd³
Rated Capacity (yd3)
1.4
Espessura da Borda da Base
0.8 in
Tipo de Interface
Acoplador da Minicarregadeira
Width (in)
81.1
Ground Engaging Tools
Base Edge
Interface Type
Skid Steer Coupler
Compatibility
906,908,907
Edge Type
Base Edge Only
A alta capacidade aumenta a produtividade na movimentação de materiais leves.
Cat
Largura
74.4 in
Peso
862 lb
Altura
39.5 in
Comprimento
39 in
Capacidade
1.3 yd³
Rated Capacity (yd3)
1.3
Espessura da Borda da Base
0.8 in
Espessura da Borda Cortante
0.6 in
Tipo de Interface
Acoplador da Minicarregadeira
Width (in)
74.4
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
Interface Type
Skid Steer Coupler
Compatibility
903
Edge Type
Bolt-On Cutting Edge
Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.
Cat
Largura
70.5 in
Peso
686.1 lb
Altura
32.4 in
Comprimento
31.1 in
Capacidade
0.8 yd³
Rated Capacity (yd3)
0.8
Espessura da Borda da Base
0.8 in
Espessura da Borda Cortante
0.6 in
Tipo de Interface
Acoplador da Minicarregadeira
Width (in)
70.5
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
Interface Type
Skid Steer Coupler
Compatibility
903
Edge Type
Bolt-On Cutting Edge
Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.
Cat
Largura
80.1 in
Peso
849 lb
Altura
36.2 in
Comprimento
35.2 in
Capacidade
1.3 yd³
Rated Capacity (yd3)
1.3
Espessura da Borda da Base
0.7 in
Tipo de Interface
Acoplador da Minicarregadeira
Width (in)
80.1
Ground Engaging Tools
Base Edge
Interface Type
Skid Steer Coupler
Compatibility
906,908,907
Edge Type
Base Edge Only
O projeto da garra permite desempenho superior em uma grande variedade de aplicações.
Cat
Largura
74.4 in
Rated Capacity (yd3)
1
Peso
1177 lb
Width (in)
74.4
Altura
37.1 in
Ground Engaging Tools
Base Edge
Comprimento
35.1 in
Capacidade
1 yd³
Abertura da Mandíbula
21.7 in
Ângulo de Fixação
66 graus
Espessura da Borda da Base
0.8 in
Espessura da Borda Cortante
0.6 in
Tipo de Interface
Acoplador da Minicarregadeira
Interface Type
Skid Steer Coupler
Edge Type
Bolt-On Cutting Edge
Compatibility
908,907,906
O projeto da garra permite desempenho superior em uma grande variedade de aplicações.
Cat
Largura
74.4 in
Rated Capacity (yd3)
1
Peso
1131 lb
Width (in)
74.4
Altura
36.5 in
Ground Engaging Tools
Base Edge
Comprimento
37.9 in
Capacidade
1 yd³
Abertura da Mandíbula
21.7 in
Ângulo de Fixação
66 graus
Espessura da Borda da Base
0.8 in
Tipo de Interface
Acoplador da Minicarregadeira
Interface Type
Skid Steer Coupler
Compatibility
906,907,908
Edge Type
Bolt-On Teeth
O projeto da garra permite desempenho superior em uma grande variedade de aplicações.
Cat
Largura
74.4 in
Rated Capacity (yd3)
1
Peso
1297.4 lb
Width (in)
74.4
Altura
37.1 in
Ground Engaging Tools
Base Edge
Comprimento
35.6 in
Capacidade
1 yd³
Abertura da Mandíbula
21.7 in
Ângulo de Fixação
66 graus
Espessura da Borda da Base
0.8 in
Espessura da Borda Cortante
0.6 in
Tipo de Interface
Acoplador HPL-V
Machine Type
906,907,908
O projeto da garra permite desempenho superior em uma grande variedade de aplicações.
Cat
Largura
74.4 in
Rated Capacity (yd3)
1
Peso
1270.7 lb
Width (in)
74.4
Altura
37.1 in
Ground Engaging Tools
Base Edge
Comprimento
38.3 in
Capacidade
1 yd³
Abertura da Mandíbula
21.7 in
Ângulo de Fixação
66 graus
Espessura da Borda da Base
0.8 in
Tipo de Interface
Acoplador HPL-V
Machine Type
906,907,908
O projeto da garra permite desempenho superior em uma grande variedade de aplicações.
Cat
Largura
81.9 in
Rated Capacity (yd3)
1.2
Peso
1283.1 lb
Width (in)
81.9
Altura
37.4 in
Ground Engaging Tools
Base Edge
Comprimento
36.6 in
Capacidade
1.2 yd³
Abertura da Mandíbula
24 in
Ângulo de Fixação
76 graus
Espessura da Borda da Base
0.8 in
Espessura da Borda Cortante
0.6 in
Tipo de Interface
Acoplador da Minicarregadeira
Interface Type
Skid Steer Coupler
Edge Type
Bolt-On Cutting Edge
Compatibility
908,907,906
1 - 16 de 98 resultados
1 - 16 de 98 resultados