이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.
제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
팔레트 포크는 건설 현장의 팔레트화한 짐을 옮기고, 조경 및 묘묙장 현장에 있는 자루에 담은 비료 및 씨앗을 처리하는 데 사용합니다.
추가 팔레트 포크 갈래는 팔레트화한 다양한 건설 현장 자재를 옮기는 팔레트 포크 캐리지의 다기능성을 더욱 강화합니다.
건설 현장의 팔레트화한 짐을 옮기고, 조경 및 묘묙장 현장에 있는 자루에 담은 비료 및 씨앗을 처리하는 데 사용합니다.
팔레트 포크는 건설 현장의 팔레트화한 짐을 옮기고, 조경 및 묘묙장 현장에 있는 자루에 담은 비료 및 씨앗을 처리하는 데 사용합니다.
중부하 작업용 포크 캐리지는 건설 현장의 팔레트화한 짐을 옮기고, 조경 및 묘묙장 현장에 있는 자루에 담은 비료 및 씨앗을 처리하는 데 사용합니다.
건설 현장의 팔레트화한 짐을 옮기고, 조경 및 묘묙장 현장에 있는 자루에 담은 비료 및 씨앗을 처리하는 데 사용합니다.
건설 현장의 팔레트화한 짐을 옮기고, 조경 및 묘묙장 현장에 있는 자루에 담은 비료 및 씨앗을 처리하는 데 사용합니다.
추가 포크 갈래는 팔레트화한 다양한 건설 현장 자재를 옮기는 팔레트 포크 캐리지의 다기능성을 더욱 강화합니다.
표준 팔레트 포크 캐리지는 적합하지 않은 중부하 작업에서 사용합니다.
건설 현장의 팔레트화한 짐을 옮기고, 조경 및 묘묙장 현장에 있는 자루에 담은 비료 및 씨앗을 처리하는 데 사용합니다.
추가 팔레트 포크 갈래는 팔레트화한 다양한 건설 현장 자재를 옮기는 팔레트 포크 캐리지의 다기능성을 더욱 강화합니다.
건설 현장의 팔레트화한 짐을 옮기고, 조경 및 묘묙장 현장에 있는 자루에 담은 비료 및 씨앗을 처리하는 데 사용합니다.
건설 현장의 팔레트화한 짐을 옮기고, 조경 및 묘묙장 현장에 있는 자루에 담은 비료 및 씨앗을 처리하는 데 사용합니다.
표준 팔레트 포크 캐리지는 적합하지 않은 중부하 작업에서 사용합니다.
Extra fork tines add versatility to pallet fork carriages for moving a wide variety of palletized construction site materials.
건설 현장의 팔레트화한 짐을 옮기고, 조경 및 묘묙장 현장에 있는 자루에 담은 비료 및 씨앗을 처리하는 데 사용합니다.
1-16/71 결과
1-16/71 결과
Cat
Carriage Width (in)
45.8
Tine Length (in)
48
Carriage Height
36.8 in
Carriage Width
45.8 in
Carriage Weight
211.6 lb
갈래 길이
48 in
갈래 폭
3.9 in
갈래 높이
21.3 in
갈래 두께
1.6 in
갈래 무게
105.8 lb
작동 무게
429.9 lb
전체 길이
58.3 in
인터페이스 유형
스키드 스티어 커플러
Cat
갈래 길이
48 in
갈래 폭
3.9 in
갈래 높이
21.3 in
갈래 두께
1.6 in
갈래 무게
114 lb
전체 길이
50.7 in
Machine Type
스키드 스티어 로더, 콤팩트 트랙 로더와 전지형 로더, 휠 로더
Cat
높이
35.9 in
폭
46 in
전체 폭
49.9 in
무게
207.2 lb
길이
10.3 in
갈래 간격
156~1,008mm(6~40in) 중앙 라인 - 중앙 라인
인터페이스 유형
스키드 스티어 커플러
Machine Type
스키드 스티어 로더, 콤팩트 트랙 로더와 전지형 로더
Cat
Carriage Width (in)
45.8
Tine Length (in)
42
Carriage Height
36.8 in
Carriage Width
45.8 in
Carriage Weight
211.6 lb
갈래 길이
42.1 in
갈래 폭
3.9 in
갈래 높이
21.3 in
갈래 두께
1.6 in
갈래 무게
97 lb
작동 무게
410.1 lb
전체 길이
52.4 in
인터페이스 유형
스키드 스티어 커플러
Cat
높이
35.8 in
폭
56.6 in
무게
319.7 lb
길이
10.9 in
Tine Spacing
414-1266 mm (16-50 in)
인터페이스 유형
스키드 스티어 커플러
Cat
높이
36.4 in
폭
48 in
전체 폭
51.2 in
무게
332.9 lb
길이
12.3 in
갈래 간격
250~1,018mm(10~40in) 중앙 라인 - 중앙 라인
인터페이스 유형
스키드 스티어 커플러
Cat
높이
39.6 in
폭
61.7 in
무게
1569.9 lb
길이
24 in
Tine Spacing
150-1350 mm (6-53 in) centerline to centerline
인터페이스 유형
Fusion™ 커플러
Machine Type
백호 로더, 휠 로더
Cat
갈래 길이
48 in
갈래 폭
3.9 in
갈래 높이
25.6 in
갈래 두께
2 in
갈래 무게
145.1 lb
전체 길이
51.5 in
Cat
높이
52 in
폭
98.3 in
Tine Spacing
380-2225 mm (15-87.6 in) centerline to centerline
무게
1408.8 lb
길이
24.9 in
인터페이스 유형
Fusion™ 커플러
Cat
높이
35.3 in
폭
61 in
무게
699.1 lb
길이
14.2 in
갈래 간격
180~1,320mm(7~52in) 중앙 라인 - 중앙 라인
인터페이스 유형
IT 커플러
Machine Type
백호 로더, 휠 로더
Cat
갈래 길이
42.1 in
갈래 폭
3.9 in
갈래 높이
21.3 in
갈래 두께
1.6 in
갈래 무게
104.1 lb
전체 길이
44.8 in
Machine Type
스키드 스티어 로더, 콤팩트 트랙 로더와 전지형 로더, 휠 로더
Cat
높이
36.8 in
폭
61 in
무게
539 lb
길이
13.1 in
갈래 간격
180~1,320mm(7~52in) 중앙 라인 - 중앙 라인
인터페이스 유형
IT 커플러
Machine Type
휠 로더
Cat
높이
19.4 in
폭
51.7 in
Overall Width
51.7 in
무게
180.8 lb
길이
13.3 in
Tine Spacing
216-1176 mm (8.5-46 in) centerline to centerline
인터페이스 유형
Atlas 커플러
Machine Type
휠 로더
Cat
높이
43.1 in
폭
84 in
Tine Spacing
270-1924 mm (10.6-76 in) centerline to centerline
무게
1148.6 lb
길이
14.4 in
인터페이스 유형
Fusion™ 커플러
Cat
Tine Length
60 in
Tine Width
4.9 in
Tine Height
25.8 in
Tine Thickness
2.4 in
Tine Weight
238.1 lb
Overall Length
64.5 in
Cat
높이
38.5 in
폭
61 in
무게
681 lb
길이
14.2 in
갈래 간격
180~1,320mm(7~42in) 중앙 라인 - 중앙 라인
인터페이스 유형
IT 커플러
Machine Type
휠 로더