Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
Os garfos de palete se destinam a movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.
Dentes de garfo para paletes adicionais agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.
Para movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.
Os garfos de palete se destinam a movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.
Os porta-garfos reforçados são usados para movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.
Para movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.
Para movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.
Dentes de garfo adicionais agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.
Para uso em aplicações reforçadas nas quais os porta-garfos de palete padrão talvez não sejam indicados.
Para movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.
Dentes de garfo para paletes adicionais agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.
Para movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.
Para movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.
Para uso em aplicações reforçadas nas quais os porta-garfos de palete padrão talvez não sejam indicados.
Dentes de garfo adicionais agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.
Para movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.
1 - 16 de 71 resultados
1 - 16 de 71 resultados
Cat
Carriage Width (in)
45.8
Tine Length (in)
48
Carriage Height
36.8 in
Carriage Width
45.8 in
Carriage Weight
211.6 lb
Comprimento do Dente
48 in
Largura do Dente
3.9 in
Altura do Dente
21.3 in
Espessura do Dente
1.6 in
Peso do Dente
105.8 lb
Peso Operacional
429.9 lb
Comprimento Total
58.3 in
Tipo de Interface
Acoplador da Minicarregadeira
Cat
Comprimento do Dente
48 in
Largura do Dente
3.9 in
Altura do Dente
21.3 in
Espessura do Dente
1.6 in
Peso do Dente
114 lb
Comprimento Total
50.7 in
Machine Type
Carregadeiras, Minicarregadeiras, Pás-carregadeiras Todo Terreno e de Esteira Compactas
Cat
Altura
35.9 in
Largura
46 in
Largura Total
49.9 in
Peso
207.2 lb
Comprimento
10.3 in
Espaçamento dos Dentes
156-1.008 mm (6-40 pol) linha central até linha central
Tipo de Interface
Acoplador da Minicarregadeira
Machine Type
Minicarregadeiras, Pás-carregadeiras Todo Terreno e de Esteira Compactas
Cat
Carriage Width (in)
45.8
Tine Length (in)
42
Carriage Height
36.8 in
Carriage Width
45.8 in
Carriage Weight
211.6 lb
Comprimento do Dente
42.1 in
Largura do Dente
3.9 in
Altura do Dente
21.3 in
Espessura do Dente
1.6 in
Peso do Dente
97 lb
Peso Operacional
410.1 lb
Comprimento Total
52.4 in
Tipo de Interface
Acoplador da Minicarregadeira
Cat
Altura
35.8 in
Largura
56.6 in
Peso
319.7 lb
Comprimento
10.9 in
Tine Spacing
414-1266 mm (16-50 in)
Tipo de Interface
Acoplador da Minicarregadeira
Cat
Altura
36.4 in
Largura
48 in
Largura Total
51.2 in
Peso
332.9 lb
Comprimento
12.3 in
Espaçamento dos Dentes
250-1.018 mm (10-40 pol) da linha central até a linha central
Tipo de Interface
Acoplador da Minicarregadeira
Cat
Altura
39.6 in
Largura
61.7 in
Peso
1569.9 lb
Comprimento
24 in
Tine Spacing
150-1350 mm (6-53 in) centerline to centerline
Tipo de Interface
Acoplador Fusion™
Machine Type
Carregadeiras, Retroescavadeiras
Cat
Comprimento do Dente
48 in
Largura do Dente
3.9 in
Altura do Dente
25.6 in
Espessura do Dente
2 in
Peso do Dente
145.1 lb
Comprimento Total
51.5 in
Cat
Altura
52 in
Largura
98.3 in
Tine Spacing
380-2225 mm (15-87.6 in) centerline to centerline
Peso
1408.8 lb
Comprimento
24.9 in
Tipo de Interface
Acoplador Fusion™
Cat
Altura
35.3 in
Largura
61 in
Peso
699.1 lb
Comprimento
14.2 in
Espaçamento dos Dentes
180-1.320 mm (7-52 pol) linha central até linha central
Tipo de Interface
Acoplador IT
Machine Type
Carregadeiras, Retroescavadeiras
Cat
Comprimento do Dente
42.1 in
Largura do Dente
3.9 in
Altura do Dente
21.3 in
Espessura do Dente
1.6 in
Peso do Dente
104.1 lb
Comprimento Total
44.8 in
Machine Type
Carregadeiras, Minicarregadeiras, Pás-carregadeiras Todo Terreno e de Esteira Compactas
Cat
Altura
36.8 in
Largura
61 in
Peso
539 lb
Comprimento
13.1 in
Espaçamento dos Dentes
180-1.320 mm (7-52 pol) linha central até linha central
Tipo de Interface
Acoplador IT
Machine Type
Carregadeiras
Cat
Altura
19.4 in
Largura
51.7 in
Overall Width
51.7 in
Peso
180.8 lb
Comprimento
13.3 in
Tine Spacing
216-1176 mm (8.5-46 in) centerline to centerline
Tipo de Interface
Acoplador Atlas
Machine Type
Carregadeiras
Cat
Altura
43.1 in
Largura
84 in
Tine Spacing
270-1924 mm (10.6-76 in) centerline to centerline
Peso
1148.6 lb
Comprimento
14.4 in
Tipo de Interface
Acoplador Fusion™
Cat
Comprimento do Dente
60 in
Largura do Dente
4.9 in
Altura do Dente
25.8 in
Espessura do Dente
2.4 in
Peso do Dente
238.1 lb
Comprimento Total
64.5 in
Cat
Altura
38.5 in
Largura
61 in
Peso
681 lb
Comprimento
14.2 in
Espaçamento dos Dentes
180-1.320 mm (7-42 pol) linha central até linha central
Tipo de Interface
Acoplador IT
Machine Type
Carregadeiras