Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.
В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.
Восстановленный
Не подлежит возврату
Набор
Заменен
Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.
Опциональные зубья вил для поддонов расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.
Предназначены для перемещения грузов на поддонах на строительных площадках или удобрений и семян в мешках при выполнении работ в питомниках или ландшафтных работ.
Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.
Каретки вил усиленного типа предназначены для перемещения грузов на поддонах на строительных объектах или удобрений и семян в мешках при выполнении работ в питомниках или ландшафтных работ.
Предназначены для перемещения грузов на поддонах на строительных площадках или удобрений и семян в мешках при выполнении работ в питомниках или ландшафтных работ.
Предназначены для перемещения грузов на поддонах на строительных площадках или удобрений и семян в мешках при выполнении работ в питомниках или ландшафтных работ.
Опциональные зубья вил расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.
Используется в тяжелых условиях, где не пригодна стандартная каретка вил для поддонов.
Предназначены для перемещения грузов на поддонах на строительных площадках или удобрений и семян в мешках при выполнении работ в питомниках или ландшафтных работ.
Опциональные зубья вил для поддонов расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.
Предназначены для перемещения грузов на поддонах на строительных площадках или удобрений и семян в мешках при выполнении работ в питомниках или ландшафтных работ.
Предназначены для перемещения грузов на поддонах на строительных площадках или удобрений и семян в мешках при выполнении работ в питомниках или ландшафтных работ.
Используется в тяжелых условиях, где не пригодна стандартная каретка вил для поддонов.
Опциональные зубья вил расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.
Каретки для вил для поддонов предназначены для перемещения грузов на поддонах на строительных объектах или удобрений и семян в мешках при выполнении работ в питомниках или ландшафтных работ.
1 - 16 из 71 результатов
1 - 16 из 71 результатов
Cat
Carriage Height
36.8 in
Carriage Width
45.8 in
Carriage Weight
211.6 lb
Tine Length
48 in
Tine Width
3.9 in
Tine Height
21.3 in
Tine Thickness
1.6 in
Tine Weight
105.8 lb
Operating Weight
429.9 lb
Overall Length
58.3 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Cat
Длина зубцов вил
48 in
Ширина зубьев
3.9 in
Высота зубьев
21.3 in
Толщина зубьев
1.6 in
Масса зубьев
114 lb
Габаритная длина
50.7 in
Machine Type
Гусеничные мини-погрузчики и погрузчики повышенной проходимости, Колесные мини-погрузчики, Колесные погрузчики
Cat
Высота
35.9 in
Ширина
46 in
Габаритная ширина
49.9 in
Масса
207.2 lb
Длина
10.3 in
Расстояние между зубьями
156–1008 мм (6–40 дюймов) между центровыми линиями
Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Machine Type
Гусеничные мини-погрузчики и погрузчики повышенной проходимости, Колесные мини-погрузчики
Cat
Carriage Height
36.8 in
Carriage Width
45.8 in
Carriage Weight
211.6 lb
Tine Length
42.1 in
Tine Width
3.9 in
Tine Height
21.3 in
Tine Thickness
1.6 in
Tine Weight
97 lb
Operating Weight
410.1 lb
Overall Length
52.4 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Cat
Высота
35.8 in
Ширина
56.6 in
Масса
319.7 lb
Длина
10.9 in
Tine Spacing
414-1266 mm (16-50 in)
Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Cat
Высота
36.4 in
Ширина
48 in
Габаритная ширина
51.2 in
Масса
332.9 lb
Длина
12.3 in
Расстояние между зубьями
250–1018 мм (10–40 дюймов) между центровыми линиями
Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Cat
Высота
39.6 in
Ширина
61.7 in
Масса
1569.9 lb
Длина
24 in
Tine Spacing
150-1350 mm (6-53 in) centerline to centerline
Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования Fusion™
Machine Type
Колесные погрузчики, Экскаваторы-погрузчики
Cat
Длина зубцов вил
48 in
Ширина зубьев
3.9 in
Высота зубьев
25.6 in
Толщина зубьев
2 in
Масса зубьев
145.1 lb
Габаритная длина
51.5 in
Cat
Высота
52 in
Ширина
98.3 in
Tine Spacing
380-2225 mm (15-87.6 in) centerline to centerline
Масса
1408.8 lb
Длина
24.9 in
Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования Fusion™
Cat
Высота
35.3 in
Ширина
61 in
Масса
699.1 lb
Длина
14.2 in
Расстояние между зубьями
180–1320 мм (7–52 дюйма) между центровыми линиями
Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования IT
Machine Type
Колесные погрузчики, Экскаваторы-погрузчики
Cat
Длина зубцов вил
42.1 in
Ширина зубьев
3.9 in
Высота зубьев
21.3 in
Толщина зубьев
1.6 in
Масса зубьев
104.1 lb
Габаритная длина
44.8 in
Machine Type
Гусеничные мини-погрузчики и погрузчики повышенной проходимости, Колесные мини-погрузчики, Колесные погрузчики
Cat
Высота
36.8 in
Ширина
61 in
Масса
539 lb
Длина
13.1 in
Расстояние между зубьями
180–1320 мм (7–52 дюйма) между центровыми линиями
Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования IT
Machine Type
Колесные погрузчики
Cat
Высота
19.4 in
Ширина
51.7 in
Overall Width
51.7 in
Масса
180.8 lb
Длина
13.3 in
Tine Spacing
216-1176 mm (8.5-46 in) centerline to centerline
Тип сопряжения
Соединительная муфта Atlas
Machine Type
Колесные погрузчики
Cat
Высота
43.1 in
Ширина
84 in
Tine Spacing
270-1924 mm (10.6-76 in) centerline to centerline
Масса
1148.6 lb
Длина
14.4 in
Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования Fusion™
Cat
Длина зубцов вил
60 in
Ширина зубьев
4.9 in
Высота зубьев
25.8 in
Толщина зубьев
2.4 in
Масса зубьев
238.1 lb
Габаритная длина
64.5 in
Cat
Высота
38.5 in
Ширина
61 in
Масса
681 lb
Длина
14.2 in
Tine Spacing
180-1320 mm (7-42 in) centerline to centerline
Тип сопряжения
Устройство для смены навесного оборудования IT
Machine Type
Колесные погрузчики