Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.
Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.
Nyprodusert
Ikke-returnerbar
Sett
Byttet
Cat® 152,40 mm bred, stålprofilert endebits som brukes til verktøy som griper inn i bakken.
Cat
Lengde (tommer)
17,6
Høyde (tommer)
2,8
Width (in)
6,0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0,626
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat® Herdet stål seksjonert moldboard ende bit av 152,40 mm bredde brukes til Ground Engaging Tools
Cat
Lengde (tommer)
17,7
Høyde (tommer)
2,8
Width (in)
6,0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0,626
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Boron Steel
Cat® 363,50 mm lange, herdede stålbits med profilert moldboard-ende som brukes til slitedeler (G.E.T.)
Cat
Lengde (tommer)
17,7
Høyde (tommer)
2,7
Width (in)
6,0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0,752
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat® 203,2 mm bred skjærekant Veltefjølendestykke Slitesterkt vedlegg for enden av en veltefjøl på et skjæreblad
Cat
Lengde (tommer)
26,7
Høyde (tommer)
4,7
Width (in)
8,0
Position
RH/LH
Hole Quantity
6
Thickness (in)
1,0
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Cat® boltmontert veltefjølendestykke for veihøvelen 140 GC & 120 GC, 15,9 mm tykk, 152,4 mm bred
Cat
Tillegg
Boltmontert
Materiale
Herdet stål
Standardfarge
Cat-gul
Tykkelse (tommer)
0,626
Bredde (tommer)
6,0
Posisjon
Venstre/høyre
Skjærekanttype
Sluttbit
Hole Quantity
5
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Cat® 152,4 mm bred endestykke til veltefjøl for veihøvelblad
Cat
Lengde (tommer)
17,5
Høyde (tommer)
3,5
Width (in)
6,0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0,5
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Boron Steel
Endestykke til veltefjøl
Cat
Lengde (tommer)
17,5
Høyde (tommer)
2,9
Width (in)
6,0
Position
RH
Hole Quantity
4
Thickness (in)
0,626
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Endestykke til veltefjøl
Cat
Lengde (tommer)
18,0
Høyde (tommer)
3,0
Width (in)
6,0
Position
RH
Hole Quantity
4
Thickness (in)
0,626
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat® boltmontert endestykke på veltefjøl (SEM), 20 mm tykk, 152,4 mm bred
Cat
Tillegg
Boltmontert
Materiale
Herdet stål
Standardfarge
Cat-gul
Tykkelse (tommer)
0,787
Bredde (tommer)
6,0
Posisjon
Venstre/høyre
Skjærekanttype
Sluttbit
Hole Quantity
5
Endestykke til veltefjøl
Cat
Lengde (tommer)
17,5
Høyde (tommer)
3,2
Width (in)
6,0
Position
LH
Hole Quantity
4
Thickness (in)
0,752
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Endestykke til veltefjøl
Cat
Lengde (tommer)
18,0
Høyde (tommer)
3,8
Width (in)
6,0
Position
RH
Hole Quantity
4
Thickness (in)
0,752
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Endestykke til veltefjøl
Cat
Lengde (tommer)
17,3
Høyde (tommer)
3,3
Width (in)
6,0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0,626
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Boron Steel
Nivåskjær, endestykke, veltefjøl, venstre 13 mm
Cat
Lengde (tommer)
20,3
Høyde (tommer)
4,0
Width (in)
6,0
Position
LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0,5
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Boron Steel
Nivåskjær, endestykke, veltefjøl, høyre 13 mm
Cat
Lengde (tommer)
19,5
Høyde (tommer)
4,2
Width (in)
6,0
Position
RH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0,5
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Position
LH
Hole Quantity
7
Width (in)
27,638
Thickness (in)
2,953
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
814F,816F nivåskjær 45 mm
Cat
Lower Hole Pattern
4
End Bit Type
Level Cut
Width (in)
10,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
16,106
Upper Hole Spacing (in)
4,0
Position
RH
Upper Hole Pattern
3
Lower Hole Spacing (in)
3,0
Thickness (in)
1,772
Hole Size
7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Material
Boron Steel
1 til 16 av 28 resultater
1 til 16 av 28 resultater