Cat® 152.40 מ"מ רוחב פלדה חתך קצה קצה קצה המשמש לכלים מרתקים הקרקע
Cat® קשיח פלדה חתך קצה קצה קצת של 152.40 מ"מ רוחב המשמש אביזרי שחיקה
Cat® 363.50 מ"מ אורך פלדה קשוחה חתך קצה קצה המשמש לכלים מרתקים הקרקע
Cat® 203.2 מ"מ רחב קצה חיתוך לוח קצה קצה עמיד בפני שחיקה מצורף לקצה תבנית על להב חדשני
Cat® Bolt On Mouldboard End Bit עבור 140 GC & 120 GC Motor Grader, עובי 15.9 מ"מ, רוחב 152.4 מ"מ
Cat® 152.4 מ"מ Wide Mouldboard End Bit עבור להב מדרג מנוע
פיסת קצה למחרשה
פיסת קצה למחרשה
Cat® Bolt On Mouldboard End Bit (SEM), עובי 20 מ"מ, רוחב 152.4 מ"מ
פיסת קצה למחרשה
פיסת קצה למחרשה
פיסת קצה למחרשה
פיסת קצה Level Cut של מחרשה צד שמאל 13 מ"מ
פיסת קצה Level Cut של מחרשה צד ימין 13 מ"מ
814F, 816F חתך מפלס 45 מ"מ
חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.
כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.
מחודשים
לא ניתן להחזרה
ערכה
הוחלפה
1 - 16 מתוך 28 תוצאות
1 - 16 מתוך 28 תוצאות
Cat
גובה (אינץ')
2.8
אורך (אינץ')
17.6
Width (in)
6.0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0.626
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
גובה (אינץ')
2.8
אורך (אינץ')
17.7
Width (in)
6.0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0.626
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
גובה (אינץ')
2.7
אורך (אינץ')
17.7
Width (in)
6.0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0.752
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
גובה (אינץ')
4.7
אורך (אינץ')
26.7
Width (in)
8.0
Position
RH/LH
Hole Quantity
6
Thickness (in)
1.0
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
כלי ייעודי
מוברג
חומר
פלדה מוקשחת
צבע סטנדרטי
צהוב Cat
עובי (אינץ')
0.626
רוחב (אינץ')
6.0
מצב
יד שמאל/יד ימין
סוג חדשני
סוף ביט
Hole Quantity
5
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Cat
גובה (אינץ')
3.5
אורך (אינץ')
17.5
Width (in)
6.0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0.5
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
גובה (אינץ')
2.9
אורך (אינץ')
17.5
Width (in)
6.0
Position
RH
Hole Quantity
4
Thickness (in)
0.626
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
גובה (אינץ')
3.0
אורך (אינץ')
18.0
Width (in)
6.0
Position
RH
Hole Quantity
4
Thickness (in)
0.626
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
כלי ייעודי
מוברג
חומר
פלדה מוקשחת
צבע סטנדרטי
צהוב Cat
עובי (אינץ')
0.787
רוחב (אינץ')
6.0
מצב
יד שמאל/יד ימין
סוג חדשני
סוף ביט
Hole Quantity
5
Cat
גובה (אינץ')
3.2
אורך (אינץ')
17.5
Width (in)
6.0
Position
LH
Hole Quantity
4
Thickness (in)
0.752
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
גובה (אינץ')
3.8
אורך (אינץ')
18.0
Width (in)
6.0
Position
RH
Hole Quantity
4
Thickness (in)
0.752
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
גובה (אינץ')
3.3
אורך (אינץ')
17.3
Width (in)
6.0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0.626
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
גובה (אינץ')
4.0
אורך (אינץ')
20.3
Width (in)
6.0
Position
LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0.5
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
גובה (אינץ')
4.2
אורך (אינץ')
19.5
Width (in)
6.0
Position
RH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0.5
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Position
LH
Hole Quantity
7
Width (in)
27.638
Thickness (in)
2.953
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Lower Hole Pattern
4
End Bit Type
Level Cut
Width (in)
10.0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
16.106
Upper Hole Spacing (in)
4.0
Position
RH
Upper Hole Pattern
3
Lower Hole Spacing (in)
3.0
Thickness (in)
1.772
Hole Size
7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Material
Boron Steel