Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.
Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.
Nyprodusert
Ikke-returnerbar
Sett
Byttet
Velg butikk
For priser og tilgjengelighet
Velg butikk
Velg butikk
Beltebolt
Cat
Bolt Length (in)
2.48
Bolttype
Beltebolter
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
1,339
Materiale
Beleggvæske, Borstål
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat®-tannbolt
Cat
Bolt Length (in)
2.087
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
1,181
Materiale
Karbonstål
Thread Size (in)
0.025
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Beltebolt
Cat
Bolt Length (in)
2.756
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1,26
Materiale
Beleggvæske, Borstål, Sinklegering
Boltstørrelse (tommer)
0,9448
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Beltemutter
Cat
Thickness (in)
0,945
Thread
RH Fine
Nut Type
Square
Thread Size (in - TPI) (in)
M22-1.5
Materiale
Sinklegering, Karbonstål, Beleggvæske
Boltstørrelse (tommer)
0,8661
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.26
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat® sekskanthode, gjengestørrelse 0,750, gjengestigning 16 mm, 63,5 mm lang
Cat
Bolt Length (in)
2.5
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
1,563
Materiale
Karbonstål
Thread Size (in)
0.03
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Beltebolt
Cat
Bolt Length (in)
2.874
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1,26
Materiale
Beleggvæske, Borstål, Sinklegering
Boltstørrelse (tommer)
0,8661
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Beltebolt
Cat
Bolt Length (in)
4.134
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
2,992
Materiale
Karbonstål
Thread Size (in)
0.044
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Beltebolt
Cat
Bolt Length (in)
3.15
Bolttype
Beltebolter
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1,457
Materiale
Beleggvæske, Sinklegering, Borstål
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Beltebolt
Cat
Bolt Length (in)
3.641
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
2,46
Materiale
Karbonstål
Thread Size (in)
0.039
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Festebolt for rull
Cat
Bolt Length (in)
3.437
Bolttype
Beltebolter
Grip Length (in)
1,772
Materiale
Karbonstål
Thread Size (in)
0.034
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Beltebolt
Cat
Bolt Length (in)
2.323
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
0,984
Materiale
Borstål, Beleggvæske
Boltstørrelse (tommer)
0,7086
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Beltemutter
Cat
Thickness (in)
0,748
Thread
RH Fine
Nut Type
Square
Thread Size (in - TPI) (in)
M18-1.5
Materiale
Beleggvæske, Karbonstål
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.102
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat® beltebolt, gjengestørrelse M22, gjengestigning 1,5 mm, 108 mm lang
Cat
Bolt Length (in)
4.252
Bolt Type
Track Bolt
Grip Length (in)
3,228
Materiale
Borstål
Boltstørrelse (tommer)
0,8661
Thread Size (in)
0
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Beltemutter
Cat
Thickness (in)
1,339
Thread
RH Fine
Muttertype
Beltemutre
Høyde (tommer)
1,34
Thread Size (in - TPI) (in)
M24-1.5
Materiale
Karbonstål, Sinklegering
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.39
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat®-tomme beltemutter, 1-14-gjenge
Cat
Belegg
Sinkfosfat + olje
Drev (tommer)
1,50
Thickness (in)
1,535
Høyde (tommer)
1,54
Thread
RH Standard
Muttertype
Ikke angitt
Materiale
Stål, Karbonstål, Sinklegering
Thread Size (in - TPI) (in)
1-14
Gjengestørrelse (tommer)
1-14
Class or Grade
Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Beltebolt
Cat
Bolt Length (in)
1.625
Bolttype
Beltebolter
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
0,843
Materiale
Beleggvæske, Borstål
Boltstørrelse (tommer)
9/16
Thread Size (in)
0.022
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
1 til 16 av 292 resultater
1 til 16 av 292 resultater