Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
Parafuso da Esteira
Parafuso de Roda Motriz Cat®
Parafuso da Esteira
Porca da Esteira
Cabeça Sextavada Cat®, Tamanho da Rosca de 0,750, Tombamento da Rosca de 16 mm, 63,5 mm de comprimento
Parafuso da Esteira
Parafuso da Esteira
Parafuso da Esteira
Parafuso da Esteira
Parafuso de Montagem de Rolete
Parafuso da Esteira
Porca da Esteira
Parafuso da Esteira Cat®, Tamanho da Rosca M22, Tombamento da Rosca de 1,5 mm, 108 mm de comprimento
Porca da Esteira de Polegada Cat®, Rosca 1-14
Parafuso da Esteira
Porca da Esteira
1 - 16 de 292 resultados
1 - 16 de 292 resultados
Cat
Bolt Length (in)
2.48
Tipo de Parafuso
Parafusos de Esteira
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
1,339
Material
Aço de Boro, Fluido de Revestimento
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.087
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
1,181
Material
Aço Carbono
Thread Size (in)
0.025
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.756
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1,26
Tamanho do Parafuso (pol)
0,9448
Material
Liga de Zinco, Aço de Boro, Fluido de Revestimento
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
0,945
Thread
RH Fine
Nut Type
Square
Thread Size (in - TPI) (in)
M22-1.5
Tamanho do Parafuso (pol)
0,8661
Material
Liga de Zinco, Aço Carbono, Fluido de Revestimento
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.26
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.5
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
1,563
Material
Aço Carbono
Thread Size (in)
0.03
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.874
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1,26
Tamanho do Parafuso (pol)
0,8661
Material
Fluido de Revestimento, Liga de Zinco, Aço de Boro
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
3.15
Tipo de Parafuso
Parafusos de Esteira
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1,457
Material
Liga de Zinco, Fluido de Revestimento, Aço de Boro
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
4.134
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
2,992
Material
Aço Carbono
Thread Size (in)
0.044
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
3.641
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
2,46
Material
Aço Carbono
Thread Size (in)
0.039
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
3.437
Tipo de Parafuso
Parafusos de Esteira
Grip Length (in)
1,772
Material
Aço Carbono
Thread Size (in)
0.034
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.323
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
0,984
Tamanho do Parafuso (pol)
0,7086
Material
Aço de Boro, Fluido de Revestimento
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
0,748
Thread
RH Fine
Nut Type
Square
Thread Size (in - TPI) (in)
M18-1.5
Material
Aço Carbono, Fluido de Revestimento
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.102
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
4.252
Bolt Type
Track Bolt
Grip Length (in)
3,228
Tamanho do Parafuso (pol)
0,8661
Material
Aço de Boro
Thread Size (in)
0
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Revestimento
Fosfato de Zinco + Óleo
Comando (pol)
1,50
Thickness (in)
1,535
Altura (pol)
1,54
Thread
RH Standard
Tipo de Porca
Não especificado
Material
Aço, Aço Carbono, Liga de Zinco
Thread Size (in - TPI) (in)
1-14
Tamanho da Rosca (pol)
1-14
Class or Grade
Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
1.625
Tipo de Parafuso
Parafusos de Esteira
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
0,843
Tamanho do Parafuso (pol)
9/16
Material
Aço de Boro, Fluido de Revestimento
Thread Size (in)
0.022
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
1,339
Thread
RH Fine
Altura (pol)
1,34
Tipo de Porca
Porcas da Esteira
Thread Size (in - TPI) (in)
M24-1.5
Material
Aço Carbono, Liga de Zinco
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.39
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH