Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.
Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.
Tái sản xuất
Không được trả lại
Bộ công cụ
Thay thế
Bulông bánh xích
Bu lông bánh xích Cat®
Bulông bánh xích
Đai ốc Đường rãnh
Đầu lục giác Cat®, kích thước đường ren 0,750, bước ren 16 mm, dài 63,5 mm
Bulông bánh xích
Bulông bánh xích
Bulông bánh xích
Bulông bánh xích
Bulông giá gắn con lăn
Bulông bánh xích
Đai ốc Đường rãnh
Bulông bánh xích Cat®, kích thước đường ren M22, bước đường ren 1,5 mm, dài 108 mm
Đai ốc Đường rãnh
Đai ốc rãnh Cat® hệ Inch, ren 1-14
Bulông bánh xích
1 - 16 trong số 292 kết quả
1 - 16 trong số 292 kết quả
Cat
Bolt Length (in)
2.48
Loại Bulông
Bulông đường
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
1,339
Vật liệu
Thép Boron, Chất lỏng Tráng
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.087
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
1,181
Vật liệu
Thép Carbon
Thread Size (in)
0.025
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.756
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1,26
Kích thước Bu lông (inc)
0.9448
Vật liệu
Thép Boron, Kẽm Hợp kim, Chất lỏng Tráng
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
0,945
Thread
RH Fine
Nut Type
Square
Thread Size (in - TPI) (in)
M22-1.5
Kích thước Bu lông (inc)
0.8661
Vật liệu
Kẽm Hợp kim, Chất lỏng Tráng, Thép Carbon
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.26
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.5
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
1,563
Vật liệu
Thép Carbon
Thread Size (in)
0.03
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.874
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1,26
Kích thước Bu lông (inc)
0.8661
Vật liệu
Thép Boron, Chất lỏng Tráng, Kẽm Hợp kim
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
4.134
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
2,992
Vật liệu
Thép Carbon
Thread Size (in)
0.044
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
3.15
Loại Bulông
Bulông đường
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
1,457
Vật liệu
Kẽm Hợp kim, Chất lỏng Tráng, Thép Boron
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
3.641
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
2,46
Vật liệu
Thép Carbon
Thread Size (in)
0.039
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
3.437
Loại Bulông
Bulông đường
Grip Length (in)
1,772
Vật liệu
Thép Carbon
Thread Size (in)
0.034
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.323
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
0,984
Kích thước Bu lông (inc)
0.7086
Vật liệu
Thép Boron, Chất lỏng Tráng
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
0,748
Thread
RH Fine
Nut Type
Square
Thread Size (in - TPI) (in)
M18-1.5
Vật liệu
Thép Carbon, Chất lỏng Tráng
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.102
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
4.252
Bolt Type
Track Bolt
Grip Length (in)
3,228
Kích thước Bu lông (inc)
0.8661
Vật liệu
Thép Boron
Thread Size (in)
0
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
1,339
Thread
RH Fine
Chiều cao (inc)
1,34
Loại Đai ốc
Bu long
Thread Size (in - TPI) (in)
M24-1.5
Vật liệu
Kẽm Hợp kim, Thép Carbon
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.39
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Lớp phủ
Kẽm Photphat + Dầu
Truyền động (inc)
1,50
Thickness (in)
1,535
Chiều cao (inc)
1,54
Thread
RH Standard
Vật liệu
Thép, Thép Carbon, Kẽm Hợp kim
Loại Đai ốc
Không được chỉ định
Thread Size (in - TPI) (in)
1-14
Kích thước Đường ren (inc)
1-14
Class or Grade
Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
1.625
Loại Bulông
Bulông đường
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
0,843
Kích thước Bu lông (inc)
9/16
Vật liệu
Thép Boron, Chất lỏng Tráng
Thread Size (in)
0.022
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH