Logg inn
Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.
Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.
Nyprodusert
Ikke-returnerbar
Sett
Byttet
Cat® 1 1/16" X 3/4" 37 Degree Flared Union Straight Adapter to connect two straight sections of tube or hose
Merke: Cat
Cat® 1 1/16" X 3/4" 37 Degree Flared Union Straight Adapter to connect two straight sections of tube or hose
Merke: Cat
Cat®Stor O Ring tetning (SAE 1-1/16-12) (Linjegruppe, motor)
Kjøp Cat®-del 3k-0360 O-ring med rette gjenger SAE SAE 3/4-16 (linjegruppe, motor). Denne STOR O-ringtetningen er konstruert for statisk tetning som er motstandsdyktig mot slitasje.
Cat® O-Ring etning av gummi for 1/16-12" STOR-koblingsende
Cat® gummi O-ring tetning for 1 1/16-12" STOR kontaktenD
Cat® O-ringstetning for 1/16-12" STOR-konnektorende
Cat® O-ringstetning for 3/4-16" STOR-konnektorende