Caterpillar
Caterpillar
Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
419-8601: Monteringssett for enkelt sylinderhode

419-8601: Monteringssett for enkelt sylinderhode

Sett med ett topplokk

Merke: Cat

Produktbilder

419-8601: Monteringssett for enkelt sylinderhode

Sett med ett topplokk

Merke: Cat

Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

109-0072: 40,64 mm innvendig diameter tetnings-O-ring

Antall: 5

109-0076: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameter

Antall: 4

112-3258: 46,99 mm innvendig diameter tetning-O-ring

Antall: 2

112-3540: 23,16 mm innvendig diameter Tetning-o-ring

Antall: 1

114-4427: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameter

Antall: 1

126-2702: Kantbundet tetning (pakning)

Antall: 1

129-9452: 1,9 mm tykk eksos manifold pakning

Antall: 6

198-6068: 1,71 mm tykk kantlimt tetningspakning

Antall: 1

1J-9671: 1,83 x 10,52 mm 90A NBR O-ring

Antall: 1

214-7568: STOR O-ringpakning (SAE 9/16-18)

Antall: 1

225-3099: Topplokkpakning

Antall: 1

225-3101: Sylinderblokkhodeplatepakning

Antall: 1

272-2583: 53,64 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring

Antall: 3

359-1439: Vanntetning for topplokk

Antall: 24

3E-6916: 3/8''-16 sekskantet mutter

Antall: 4

3K-0360: 2,21 x 16,36 mm 90A NBR O-ring

Antall: 1

3S-9643: Tetning av leppetypen for roterende aksel

Antall: 2

464-0509: 9,25 mm innvendig diameter O-Ringtetning

Antall: 6

4N-1156: 1,2 mm tykk pakning til radiatorens vannledninger

Antall: 1

4N-1918: 13,55 mm tykk spiralviklet pakning

Antall: 2

4N-4307: 0.8 mm tykk pakning

Antall: 1

4N-6295: 60,32 mm vannreturhylse med innvendig diameter

Antall: 1

4N-7253: 4,8 mm tykk topplokkpakning for sylindertoppen

Antall: 6

516-5987: 3/8 - 16 gjenger for høy temperatur Taperlock-bolter med konisk låsing

Antall: 4

5P-5678: Båndtetning for motor

Antall: 7

5P-8119: O-ringtetning med 17,04 mm innvendig diameter

Antall: 6

5P-8356: O-ringtetning med 21,89 mm innvendig diameter

Antall: 2

6V-3831: 53,34 mm O-ringtetning med innvendig diameter

Antall: 1

7C-0307: 0,8 mm tykk pakning til panserdeksel

Antall: 8

7L-4774: 34,52 mm tetningsring med innvendig diameter

Antall: 6

7M-7273: 2,05 mm tykk turboladerpakning

Antall: 1

8H-9204: Filtskive med 22 mm utvendig diameter

Antall: 6

Viser 1 til 32 av 34

Beskrivelse av delenummer 419-8601

Beskrivelse: Dette settet inneholder pakninger og tetninger for renovering og remontering av ett topplokk. Dette settet inneholder turbopakninger, men inneholder ingen innsprøytningsdysetetninger. Bestill et sett med én innsprøytningsdysetetning etter behov. Egenskaper: Settene våre er konstruert for å være praktiske – de er ferdigpakket og bestilles ved hjelp av ett delenummer og leveres i én eske. Du sparer dermed både tid og penger.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som er kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.

Spesifikasjoner for delenummer 419-8601

    Settet inneholder:

    Pakninger, tetninger

Kompatible modeller for delenummer 419-8601

GENERATOR

SR4

INDUSTRIMOTOR

3412

BÅTMOTOR

3412C 3412

GENERATORSETT

3412C

GENERATORSETTMOTOR

3412 3412C

Nøkkel

Nøkkel

Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet