HjemSlitestålSkuffetenner og adaptersystemerTannkoblinger510-6293: KOPLING-HD
Hjem
SlitestålSkuffetenner og adaptersystemerTannkoblinger
510-6293: KOPLING-HD
510-6293: KOPLING-HD

Merke: Cat

Produktbilder
510-6293: KOPLING-HD
510-6293: KOPLING-HD
510-6293: KOPLING-HD
510-6293: KOPLING-HD
510-6293: KOPLING-HD
510-6293: KOPLING-HD

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 510-6293
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 510-6293

Måleenheter

USMetrisk
Nose Attachment Method: Mechanically Attached
Overall Length (mm): 513
Tip Attachment Method: Mechanically Attached
Width (in): 15,197
Wear or Durability: EWL
Nose Size: 950
Tip Series: CL-1
Overall Length (in): 20,197
Width (mm): 386
Tip Size: 145
Nose Series: CL-1
Tip Nose Width (in): 8,346
Tip Nose Width (mm): 212
Material: Alloy Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 510-6293

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

6060

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert