Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.
Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.
Nyprodusert
Ikke-returnerbar
Sett
Byttet
Coupler adapters for connecting to Cat® Skid Steer interfaces.
Cat
Weight
143.3 lb
Width
12.8 in
Overall Length
44.3 in
Overall Height
20.6 in
Interface Type
ISO Coupler
Coupler Type
Adapts to Skid Steer Coupler
Required Hydraulics
None
Coupler adapters for connecting to Cat® Skid Steer interfaces.
Cat
Weight
262.3 lb
Width
44.3 in
Overall Length
18.7 in
Overall Height
21.9 in
Pin Diameter
1.8 in
Excavator Class
5 Ton - 7 Ton
Interface Type
Pin On
Coupler Type
Adapts to Skid Steer Coupler
Required Hydraulics
None
Coupler adapters for connecting to Cat® Skid Steer interfaces.
Cat
Weight
310.9 lb
Width
44.3 in
Overall Length
19.9 in
Overall Height
21.9 in
Pin Diameter
2 in
Excavator Class
7 Ton - 9 Ton
Interface Type
Pin On
Coupler Type
Adapts to Skid Steer Coupler
Required Hydraulics
None
Coupler adapters for connecting to Cat® Skid Steer interfaces.
Cat
Weight
246.9 lb
Width
44.3 in
Overall Length
18.2 in
Overall Height
19.9 in
Pin Diameter
1.6 in
Excavator Class
3 Ton - 5 Ton
Interface Type
Pin On
Coupler Type
Adapts to Skid Steer Coupler
Required Hydraulics
None
1 til 4 av 4 resultater
1 til 4 av 4 resultater