连接到 Cat® 滑移转向接口的连接器适配器。
连接到 Cat® 滑移转向接口的连接器适配器。
连接到 Cat® 滑移转向接口的连接器适配器。
连接到 Cat® 滑移转向接口的连接器适配器。
正在查看第 1 - 4 页,共 4 页
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
1 - 4/4 结果
1 - 4/4 结果
Cat
重量
143.3 lb
Machine Class
Compact Wheel Loader
宽度
12.8 in
Machine Interface
Horizontal Pin Lock
总长度
44.3 in
Adapted Coupler Type
Skid Steer Coupler
总高度
20.6 in
接口类型
ISO 连接器
连接器类型
适配滑移转向连接器
所需液压系统
无
Cat
重量
310.9 lb
Machine Class
7-9 Ton
宽度
44.3 in
Machine Interface
Pin On
总长度
19.9 in
Adapted Coupler Type
Skid Steer Coupler
总高度
21.9 in
销直径
2 in
挖掘机类别
7 吨 - 9 吨
接口类型
销接式
连接器类型
适配滑移转向连接器
所需液压系统
无
Cat
重量
246.9 lb
Machine Class
3-5 Ton
宽度
44.3 in
Machine Interface
Pin On
总长度
18.2 in
Adapted Coupler Type
Skid Steer Coupler
总高度
19.9 in
销直径
1.6 in
挖掘机类别
3 吨 - 5 吨
接口类型
销接式
连接器类型
适配滑移转向连接器
所需液压系统
无
Cat
重量
262.3 lb
Machine Class
5-7 Ton
宽度
44.3 in
Machine Interface
Pin On
总长度
18.7 in
Adapted Coupler Type
Skid Steer Coupler
总高度
21.9 in
销直径
1.8 in
挖掘机类别
5 吨 - 7 吨
接口类型
销接式
连接器类型
适配滑移转向连接器
所需液压系统
无