יתרונות של הוספת ציוד

יתרונות של הוספת ציוד

מצא חלקים המותאמים על ידי היצרן וצפה בדיאגרמות.

מתאמים

מתאמים

1 - 4 מתוך 4 תוצאות

סינון ומיון

1 - 4 מתוך 4 תוצאות

471-8330: Skid Steer to Horizontal Pin Lock Adapter

471-8330: Skid Steer to Horizontal Pin Lock Adapter

Coupler adapters for connecting to Cat® Skid Steer interfaces.



Cat

Weight

143.3 lb

Width

12.8 in

Overall Length

44.3 in

Overall Height

20.6 in

Interface Type

ISO Coupler

Coupler Type

Adapts to Skid Steer Coupler

Required Hydraulics

None


542-7262: 5 - 7 Ton Excavator Class

542-7262: 5 - 7 Ton Excavator Class

Coupler adapters for connecting to Cat® Skid Steer interfaces.



Cat

Weight

262.3 lb

Width

44.3 in

Overall Length

18.7 in

Overall Height

21.9 in

Pin Diameter

1.8 in

Excavator Class

5 Ton - 7 Ton

Interface Type

Pin On

Coupler Type

Adapts to Skid Steer Coupler

Required Hydraulics

None


542-7263: 7 - 9 Ton Excavator Class

542-7263: 7 - 9 Ton Excavator Class

Coupler adapters for connecting to Cat® Skid Steer interfaces.



Cat

Weight

310.9 lb

Width

44.3 in

Overall Length

19.9 in

Overall Height

21.9 in

Pin Diameter

2 in

Excavator Class

7 Ton - 9 Ton

Interface Type

Pin On

Coupler Type

Adapts to Skid Steer Coupler

Required Hydraulics

None


525-5854: 3 - 5 Ton Excavator Class

525-5854: 3 - 5 Ton Excavator Class

Coupler adapters for connecting to Cat® Skid Steer interfaces.



Cat

Weight

246.9 lb

Width

44.3 in

Overall Length

18.2 in

Overall Height

19.9 in

Pin Diameter

1.6 in

Excavator Class

3 Ton - 5 Ton

Interface Type

Pin On

Coupler Type

Adapts to Skid Steer Coupler

Required Hydraulics

None


מפתח

מפתח

התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה