HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett113-7482: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett113-7482: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
113-7482: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Produktbilder
113-7482: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
113-7482: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
113-7482: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

9X-7354: 228,60 mm stangdiameter gummileppetetning
9X-7354: 228,60 mm stangdiameter gummileppetetningAntall: 1
2M-4453: 12,29 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
2M-4453: 12,29 mm innvendig diameter Tetning-O-ringAntall: 2
2H-5001: 5,94 mm innvendig diameter O-ringtetning
2H-5001: 5,94 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 2
433-5904: U-kopptetning med 228,5 mm stangdiameter
433-5904: U-kopptetning med 228,5 mm stangdiameterAntall: 1
4J-1151: 252,66 mm innvendig diameter med gummistøttering
4J-1151: 252,66 mm innvendig diameter med gummistøtteringAntall: 1
8J-8900: 266,7 mm stempelstyringsring med ytre diameter
8J-8900: 266,7 mm stempelstyringsring med ytre diameterAntall: 1
5H-4909: O-ringtetning med 253,39 mm innvendig diameter
5H-4909: O-ringtetning med 253,39 mm innvendig diameterAntall: 1
Viser 1 til 7 av 7
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 113-7482

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 113-7482

LASTEBIL

777 777C 777B 777D

TRAKTOR

776D 776C 776B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet