AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHydrauliikkaSylinterin tiivisteet113-7482: Hydraulisylinteritiivisteen vakiokokoinen sarja
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHydrauliikkaSylinterin tiivisteet113-7482: Hydraulisylinteritiivisteen vakiokokoinen sarja
113-7482: Hydraulisylinteritiivisteen vakiokokoinen sarja

Cat® hydraulisylinterin tiivistesarjat sisältävät kaikki tarvittavat tiivisteet täydelliseen uudelleensulkemiseen, standardin nimelliskokoinen hydraulisylinteri (enintään 0,25 mm (0,010 TUUMAA)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
113-7482: Hydraulisylinteritiivisteen vakiokokoinen sarja
113-7482: Hydraulisylinteritiivisteen vakiokokoinen sarja
113-7482: Hydraulisylinteritiivisteen vakiokokoinen sarja

Cat® hydraulisylinterin tiivistesarjat sisältävät kaikki tarvittavat tiivisteet täydelliseen uudelleensulkemiseen, standardin nimelliskokoinen hydraulisylinteri (enintään 0,25 mm (0,010 TUUMAA)

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

2H-5001: 5,94 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
2H-5001: 5,94 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 2
433-5904: 228,5mm sauvan halkaisija U-kupin tiiviste
433-5904: 228,5mm sauvan halkaisija U-kupin tiivisteMäärä: 1
4J-1151: 252.66 mm sisähalkaisija kuminen tukirengas
4J-1151: 252.66 mm sisähalkaisija kuminen tukirengasMäärä: 1
8J-8900: Männänohjaimen rengas, ulkohalkaisija 266,7 mm
8J-8900: Männänohjaimen rengas, ulkohalkaisija 266,7 mmMäärä: 1
9X-7354: 228.60 mm sauvan halkaisija kuminen huulitiiviste
9X-7354: 228.60 mm sauvan halkaisija kuminen huulitiivisteMäärä: 1
2M-4453: 12.29 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
2M-4453: 12.29 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 2
5H-4909: 253,39mm sisähalkaisija tiiviste o-rengas
5H-4909: 253,39mm sisähalkaisija tiiviste o-rengasMäärä: 1
Näyttää 1 - 7 / 7
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 113-7482 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 113-7482

TRAKTORI

776D 776C 776B

KUORMA-AUTO

777 777C 777B 777D

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu