Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriHidroliklerSilindir Keçesi Kitleri113-7482: Hidrolik Silindir Conta Takımı - Standart Ölçü
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriHidroliklerSilindir Keçesi Kitleri113-7482: Hidrolik Silindir Conta Takımı - Standart Ölçü
Bu kite dahil olan parçalar

Hiçbir sonuç bulunamadı.

4J-1151: 252,66 mm İç Çaplı Kauçuk Destek Plakası
4J-1151: 252,66 mm İç Çaplı Kauçuk Destek PlakasıMiktar: 1
8J-8900: 266,7 mm Dış Çaplı Piston Kılavuzu Halkası
8J-8900: 266,7 mm Dış Çaplı Piston Kılavuzu HalkasıMiktar: 1
433-5904: 228,5 mm Kol Çaplı U Şekilli Kap Keçe
433-5904: 228,5 mm Kol Çaplı U Şekilli Kap KeçeMiktar: 1
2H-5001: 5,94 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
2H-5001: 5,94 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 2
9X-7354: 228,60 mm Kol Çaplı Kauçuk Dudak Keçesi
9X-7354: 228,60 mm Kol Çaplı Kauçuk Dudak KeçesiMiktar: 1
2M-4453: 12,29 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
2M-4453: 12,29 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 2
5H-4909: 253,39 mm İç Çaplı Keçe O Ring
5H-4909: 253,39 mm İç Çaplı Keçe O RingMiktar: 1
1 ila 7 / 7 tanesi gösteriliyor
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi