HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre114-4866: Lager
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre
114-4866: Lager
114-4866: Lager

Rett hylselager

Merke: Cat

Produktbilder
114-4866: Lager
114-4866: Lager
114-4866: Lager
114-4866: Lager
114-4866: Lager

Rett hylselager

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 114-4866
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 114-4866

Måleenheter

USMetrisk
Inside Diameter (mm): 50
Inside Diameter (in): 1,98
Outside Diameter (mm): 62
Outside Diameter (in): 2,45
Overall Length (mm): 40
Overall Length (in): 1,57
Materiale: Stål
Type: STRAIGHT SLEEVE
Krysshull: Nei
Omtrentlig utvendig diameter (mm): 62
Omtrentlig total lengde (mm): 40
Eksternt spor: Nei
Omtrentlig innvendig diameter (mm): 50
Internt spor: Ja
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 114-4866

GRAVEMASKIN

M312 M315 M317F M318F M315F

HJULGÅENDE GRAVEMASKIN

M323F M314F M316C M313C M316F M313D M315C M316D M318F M315D M317 M315D2 M317D2

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert