AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratNiveltapit & holkkilaakeritHolkkilaakeri114-4866: Holkkilaakeri (holkki)
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratNiveltapit & holkkilaakeritHolkkilaakeri
114-4866: Holkkilaakeri (holkki)
114-4866: Holkkilaakeri (holkki)

Cat® Holkkilaakeri (holkki)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
114-4866: Holkkilaakeri (holkki)
114-4866: Holkkilaakeri (holkki)
114-4866: Holkkilaakeri (holkki)
114-4866: Holkkilaakeri (holkki)
114-4866: Holkkilaakeri (holkki)

Cat® Holkkilaakeri (holkki)

Tuotemerkki: Cat

Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 114-4866
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 114-4866 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Sisäkehän halkaisija (mm): 50
Sisäkehän halkaisija (in): 1,98
Ulkokehän halkaisija (mm): 62
Ulkokehän halkaisija (in): 2,45
Kokonaispituus (mm): 40
Kokonaispituus (in): 1,57
Materiaali: TERÄS,Teräs
Tyyp.: SUORA HOLKKI
Ristiaukot: No
Ulkokehän halkaisija, noin (mm): 62
Sisäinen ura: Kyl
Kokonaispituus, noin (mm): 40
Ulkoinen ura: No
Sisähalkaisija, noin (mm): 50
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 114-4866

KAIVINKONE

M312 M315 M317F M318F M315F

PYÖRÄKAIVINKONE

M323F M314F M316C M313C M316F M313D M315C M316D M318F M315D M317 M315D2 M317D2

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa