หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกแบริ่งปลอก114-4866: แบริ่ง
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกแบริ่งปลอก
114-4866: แบริ่ง
114-4866: แบริ่ง

แบริ่งปลอกตรง

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
114-4866: แบริ่ง
114-4866: แบริ่ง
114-4866: แบริ่ง
114-4866: แบริ่ง
114-4866: แบริ่ง

แบริ่งปลอกตรง

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 114-4866
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 114-4866

หน่วยวัด

USเมตริก
Inside Diameter (mm): 50
Inside Diameter (in): 1.98
Outside Diameter (mm): 62
Outside Diameter (in): 2.45
Overall Length (mm): 40
Overall Length (in): 1.57
วัสดุ: เหล็ก
Type: STRAIGHT SLEEVE
หลุมสี่ทาง: ไม่ใช่
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกโดยประมาณ (มม.): 62
ร่องภายนอก: ไม่ใช่
ร่องภายใน: ใช่
ความยาวโดยรวมโดยประมาณ (มม.): 40
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในโดยประมาณ (มม.): 50
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 114-4866

รถขุด

M312 M315 M317F M318F M315F

รถขุดล้อยาง

M323F M314F M316C M313C M316F M313D M315C M316D M318F M315D M317 M315D2 M317D2

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ