Hjem118-1616: KRAGE
Hjem118-1616: KRAGE
118-1616: KRAGE

Endekrage for belterulle

Merke: Cat

Produktbilder
118-1616: KRAGE
118-1616: KRAGE
Kontakt Cat-forhandleren din for erstatningsalternativer.

Endekrage for belterulle

Merke: Cat

UTGÅTT
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 118-1616
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 118-1616

Måleenheter

USMetrisk
Thrust To Center Line (mm): 63,8
Bolt Hole Spacing (mm): 101,6
Flat To Centerline (mm): 16,34
Abutment Height (mm): 46,04
Abutment Height (in): 1,813
Flange Diameter (mm): 151
Gage Diameter (in): 3,326
Bolt Hole Diameter (in): 0,807
Flange Diameter (in): 5,945
Bolt Hole Spacing (in): 4
Bolt Hole Diameter (mm): 20,5
Thrust To Center Line (in): 2,512
Collar Inside Diameter (in): 2,095
Collar Inside Diameter (mm): 53,21
Flat To Centerline (in): 0,643
Material: Alloy Iron,Ductile (Spheroidal) Iron
Gage Diameter (mm): 84,48
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 118-1616

BULLDOSER

D4E SR

ARBEIDSREDSKAP

PR-1000C PR-1000

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert