Aloitus118-1616: COLLAR
Aloitus118-1616: COLLAR
118-1616: COLLAR

Cat® Slip Fit Collar 151mm Flange Diameter, 53.21mm Inside Diameter

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
118-1616: COLLAR
118-1616: COLLAR
Ota yhteys edustajaasi vaihtamista varten.

Cat® Slip Fit Collar 151mm Flange Diameter, 53.21mm Inside Diameter

Tuotemerkki: Cat

VALMISTUS PÄÄTTYNYT.
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 118-1616
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 118-1616 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Thrust To Center Line (mm): 63,8
Bolt Hole Spacing (mm): 101,6
Flat To Centerline (mm): 16,34
Abutment Height (mm): 46,04
Abutment Height (in): 1,813
Flange Diameter (mm): 151
Gage Diameter (in): 3,326
Bolt Hole Diameter (in): 0,807
Flange Diameter (in): 5,945
Bolt Hole Spacing (in): 4
Bolt Hole Diameter (mm): 20,5
Thrust To Center Line (in): 2,512
Collar Inside Diameter (in): 2,095
Collar Inside Diameter (mm): 53,21
Flat To Centerline (in): 0,643
Material: Alloy Iron,Ductile (Spheroidal) Iron
Gage Diameter (mm): 84,48
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 118-1616

TELAPUSKUTRAKTORI

D4E SR

TYÖLAITE

PR-1000C PR-1000

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa