Caterpillar

Velg utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater. Prøv igjen.

Registrer

Caterpillar

Velg utstyr

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn
HjemFørerhytterFørerhyttevinduer og paneltetningslister og tetningerTetningslister121-4794: TETNING
Hjem
FørerhytterFørerhyttevinduer og paneltetningslister og tetningerTetningslister
121-4794: TETNING
121-4794: TETNING

Cat® 4mm Thick Rubber Cover Seal used in cabin frame part is responsible for providing a weather tight seal

Merke: Cat

Produktbilder
121-4794: TETNING
121-4794: TETNING
121-4794: TETNING
121-4794: TETNING
121-4794: TETNING

Cat® 4mm Thick Rubber Cover Seal used in cabin frame part is responsible for providing a weather tight seal

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

A Cover Seal is responsible for providing a weather-tight seal between the cover and the frame. It is with a continuous strip or series of segments that are shaped to fit the contours of the cabin and the respective area of the frame. It maintains the proper positioning and fit precisely along the perimeter of the cabin enclosures.

Attributes:
• Helps dampen the vibrations caused by the movements
• Offers high durability and flexibility

Applications:
A Cover Seal is used to provide a secure and reliable sealing connection to the Hood and prevent the entry of contaminants into the unit. This prevents the entry of moisture, dust, debris, and other contaminants that could potentially damage internal components.

Advarsel:Kreft og forplantningsskade – www.P65Warnings.ca.gov

A Cover Seal is responsible for providing a weather-tight seal between the cover and the frame. It is with a continuous strip or series of segments that are shaped to fit the contours of the cabin and the respective area of the frame. It maintains the proper positioning and fit precisely along the perimeter of the cabin enclosures.

Attributes:
• Helps dampen the vibrations caused by the movements
• Offers high durability and flexibility

Applications:
A Cover Seal is used to provide a secure and reliable sealing connection to the Hood and prevent the entry of contaminants into the unit. This prevents the entry of moisture, dust, debris, and other contaminants that could potentially damage internal components.

Advarsel:Kreft og forplantningsskade – www.P65Warnings.ca.gov
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller
Kompatible modeller
Mini Hyd Excavator
307B
Wheeled Excavator
M315CM316CM313CM322CM318CM318C MH
Excavator
312B L317B LN322B L345B II345B L320N325B LN320-A L325B L330C LN320B320C320-A N312B312C315B L322B LN315C330C L319C311B320B S318B N322N320B N320B L312C L322-A LN318C322 LN318B330C322C320-A317B L320 L322 L330B L330B LN322-A L322-A N325C345B
Mobile Hyd Power Unit
330C325C
Vis flere
Mini Hyd Excavator
307B
Garantiinformasjon
Returpolicy
Delediagram for 121-4794
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert