Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

Caterpillar

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमकैबकैब विंडो और पैनल वेदरस्ट्रिप और सीलवेदरस्ट्रिप121-4794: सील
होम
कैबकैब विंडो और पैनल वेदरस्ट्रिप और सीलवेदरस्ट्रिप
121-4794: सील
121-4794: सील

Cat® 4mm Thick Rubber Cover Seal used in cabin frame part is responsible for providing a weather tight seal

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
121-4794: सील
121-4794: सील
121-4794: सील
121-4794: सील
121-4794: सील

Cat® 4mm Thick Rubber Cover Seal used in cabin frame part is responsible for providing a weather tight seal

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

A Cover Seal is responsible for providing a weather-tight seal between the cover and the frame. It is with a continuous strip or series of segments that are shaped to fit the contours of the cabin and the respective area of the frame. It maintains the proper positioning and fit precisely along the perimeter of the cabin enclosures.

Attributes:
• Helps dampen the vibrations caused by the movements
• Offers high durability and flexibility

Applications:
A Cover Seal is used to provide a secure and reliable sealing connection to the Hood and prevent the entry of contaminants into the unit. This prevents the entry of moisture, dust, debris, and other contaminants that could potentially damage internal components.

चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov

A Cover Seal is responsible for providing a weather-tight seal between the cover and the frame. It is with a continuous strip or series of segments that are shaped to fit the contours of the cabin and the respective area of the frame. It maintains the proper positioning and fit precisely along the perimeter of the cabin enclosures.

Attributes:
• Helps dampen the vibrations caused by the movements
• Offers high durability and flexibility

Applications:
A Cover Seal is used to provide a secure and reliable sealing connection to the Hood and prevent the entry of contaminants into the unit. This prevents the entry of moisture, dust, debris, and other contaminants that could potentially damage internal components.

चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov
विशेष विवरण
विशेष विवरण

हम अभी इस पार्ट का विनिर्देश जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Mini Hyd Excavator
307B
Wheeled Excavator
M315CM316CM313CM322CM318CM318C MH
Excavator
312B L317B LN322B L345B II345B L320N325B LN320-A L325B L330C LN320B320C320-A N312B312C315B L322B LN315C330C L319C311B320B S318B N322N320B N320B L312C L322-A LN318C322 LN318B330C322C320-A317B L320 L322 L330B L330B LN322-A L322-A N325C345B
Mobile Hyd Power Unit
330C325C
अधिक देखें
Mini Hyd Excavator
307B
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
121-4794 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
121-4794 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 121-4794 के लिए विवरण

A Cover Seal is responsible for providing a weather-tight seal between the cover and the frame. It is with a continuous strip or series of segments that are shaped to fit the contours of the cabin and the respective area of the frame. It maintains the proper positioning and fit precisely along the perimeter of the cabin enclosures.

Attributes:
• Helps dampen the vibrations caused by the movements
• Offers high durability and flexibility

Applications:
A Cover Seal is used to provide a secure and reliable sealing connection to the Hood and prevent the entry of contaminants into the unit. This prevents the entry of moisture, dust, debris, and other contaminants that could potentially damage internal components.

अधिक देखें
चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov
पार्ट नंबर 121-4794 के लिए विनिर्देश

हम अभी इस पार्ट का विनिर्देश जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

पार्ट नंबर 121-4794 के लिए संगत मॉडल

MINI HYD EXCAVATOR

307B

WHEELED EXCAVATOR

M315C M316C M313C M322C M318C M318C MH

EXCAVATOR

312B L 317B LN 322B L 345B II 345B L 320N 325B LN 320-A L 325B L 330C LN 320B 320C 320-A N 312B 312C 315B L 322B LN 315C 330C L 319C 311B 320B S 318B N 322N 320B N 320B L 312C L 322-A LN 318C 322 LN 318B 330C 322C 320-A 317B L 320 L 322 L 330B L 330B LN 322-A L 322-A N 325C 345B

MOBILE HYD POWER UNIT

330C 325C

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें