HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer122-9251: TETNING
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer
122-9251: TETNING
122-9251: TETNING

O-ring

Merke: Cat

Produktbilder
122-9251: TETNING

O-ring

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 122-9251
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 122-9251

Måleenheter

USMetrisk
Tverrsnittdiameter (mm): 3
Tverrsnittdiameter (tommer): 0,118
Innvendig diameter (mm): 56
Innvendig diameter (tommer): 2,205
Kompatibel med: Slitesterk; Syntetiske smøremidler basert på alfaolefiner; Etylenglykol; Hydrokarbonholdig drivstoff; Petroleumbaserte smøremidler; Silikonoljer og -smørefett; Vann, vannbaserte motorkjølevæsker; ORFS, STORS-tetninger
Materiale: NBR (90),NBR – nitril,Nitril- / NBR- / HNBR- / x NBR-gummi
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 122-9251

GRAVEMASKIN

5230B 5230

HYDRAULISK MINIGRAVER

302.7D 302.4D 301.7D 302.2D

ARBEIDSREDSKAP

G318 G315B G215 GC G315 GC G315B VRG-25/2 G318

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert