Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈122-9251: 密封件
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈
122-9251: 密封件
122-9251: 密封件

O 形密封圈

品牌: Cat

产品图像
122-9251: 密封件

O 形密封圈

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
122-9251 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 122-9251 的技术规格

计量单位

美制公制
横截面直径(mm): 3
横截面直径(in): 0.118
内径(mm): 56
内径(in): 2.205
兼容: 耐磨剂;α烯烃基合成润滑剂;乙二醇;烃燃料;石油基润滑剂;硅油和润滑脂;水、水基发动机冷却液;ORFS、STORS 密封圈
材料: NBR(90),NBR - 丁晴橡胶,丁腈橡胶/NBR/HNBR/XNBR 橡胶
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
查看更多
零件号 122-9251 的兼容型号

工装机具

G318 G315B G215 GC G315 GC G315B VRG-25/2 G318

小型液压挖掘机

302.7D 302.4D 301.7D 302.2D

挖掘机

5230B 5230