HjemSlitestålSkuffebasekanter og -tetningerBasekanter131-8218: KANTENHET
Hjem
SlitestålSkuffebasekanter og -tetningerBasekanter
131-8218: KANTENHET
131-8218: KANTENHET

Merke: Cat

fallback-image
Utgått
131-8218: KANTENHET
Kontakt Cat-forhandleren din for erstatningsalternativer.

Merke: Cat

UTGÅTT
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Width Between Sidebars (mm): 2 770
End Depth (in): 7,728
Overall Width (in): 113,583
Adapter Size: J350
Bevel Angle: 22.5
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Thickness Class: 36
Overall Width (mm): 2 885
Overall Depth (in): 19,409
Size: J350
Adapter Type: Two Strap
Adapter Quantity: 8
Shape: Spade
Overall Depth (mm): 493
Series: J Series
Adapter Series: J Series
Width Between Sidebars (in): 109,055
End Depth (mm): 196,3
Edge Assembly Type: Standard
MåleenheterUSMetrisk
Width Between Sidebars (mm): 2 770
End Depth (in): 7,728
Overall Width (in): 113,583
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

Garantiinformasjon
Returpolicy
Parts Diagrams
No EquipmentSkriv inn utstyrets serienummer eller velg utstyr fra en tidligere lagt til liste for å se delediagrammer.
Velg utstyr
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert