Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychKrawędzie i lemiesze podstawy łyżkiZespoły krawędzi podstawy131-8218: ZESPÓŁ KRAWĘDZI
Strona główna
Osprzęt do prac ziemnychKrawędzie i lemiesze podstawy łyżkiZespoły krawędzi podstawy
131-8218: ZESPÓŁ KRAWĘDZI
131-8218: ZESPÓŁ KRAWĘDZI

Marka: Cat

fallback-image
Wycofane z produkcji
131-8218: ZESPÓŁ KRAWĘDZI
Aby uzyskać informacje o zamiennikach, skontaktuj się z dealerem.

Marka: Cat

WYCOFANE Z PRODUKCJI
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Opis
Opis

Nadal pracujemy nad dodaniem opisu tej części.

Specyfikacje
Specyfikacje
Jednostki miaryUSAMetryczny
Width Between Sidebars (mm): 2 770
End Depth (in): 7,728
Overall Width (in): 113,583
Adapter Size: J350
Bevel Angle: 22.5
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Thickness Class: 36
Overall Width (mm): 2 885
Overall Depth (in): 19,409
Size: J350
Adapter Type: Two Strap
Adapter Quantity: 8
Shape: Spade
Overall Depth (mm): 493
Series: J Series
Adapter Series: J Series
Width Between Sidebars (in): 109,055
End Depth (mm): 196,3
Edge Assembly Type: Standard
Jednostki miaryUSAMetryczny
Width Between Sidebars (mm): 2 770
End Depth (in): 7,728
Overall Width (in): 113,583
Wyświetl więcej
Zgodne modele
Zgodne modele

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Parts Diagrams
No EquipmentAby wyświetlić schematy części, wprowadź numer seryjny sprzętu lub wybierz sprzęt z uprzednio dodanej listy.
Wybierz sprzęt
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem