HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettVedlikehold138-2172: Avstandsstykkesett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettVedlikehold
138-2172: Avstandsstykkesett
138-2172: Avstandsstykkesett

Cat® avstandsstykkepakke for hjullaster-rammeledd, utvendig diameter: 50mm

Merke: Cat

Produktbilder
138-2172: Avstandsstykkesett
138-2172: Avstandsstykkesett
138-2172: Avstandsstykkesett
138-2172: Avstandsstykkesett
138-2172: Avstandsstykkesett

Cat® avstandsstykkepakke for hjullaster-rammeledd, utvendig diameter: 50mm

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Det er for øyeblikket ingen deler knyttet til dette settet.

Hvis du trenger ytterligere informasjon, vennligst kontakt forhandleren

Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
.

BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 138-2172

Måleenheter

USMetrisk
Total diameter (mm): 49,75
Materiale: Avstandsstykke i stål,Stål
Utvendig diameter (tommer): 1,96
Total diameter (tommer): 1,96
Utvendig diameter (mm): 50
Tykkelse (tommer): 0,14
Hullstørrelse (mm): 10.5 (3x)
Tykkelse (mm): 3,6
Hullstørrelse (tommer): 0.413 (3x)
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 138-2172

HJULLASTER

914K 914M 908M 906M 918M 920K 910K 910M 914 910 907H 907H2 906H2 908H2 907M 920 908H 906H 908 906

HJULDOSER

908 907 908M 906M 906 908M OEM

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert