Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemUppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserUnderhåll138-2172: Mellanläggssats
Hem
Uppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserUnderhåll
138-2172: Mellanläggssats
138-2172: Mellanläggssats

Cat® mellanläggssats för ramstyrd hjullastare, ytterdiameter: 50 mm

Varumärke: Cat

Produktbilder
138-2172: Mellanläggssats
138-2172: Mellanläggssats
138-2172: Mellanläggssats
138-2172: Mellanläggssats
138-2172: Mellanläggssats

Cat® mellanläggssats för ramstyrd hjullastare, ytterdiameter: 50 mm

Varumärke: Cat

Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
Delar som ingår i den här satsen

Det finns för närvarande inga reservdelar som kopplats till den här satsen.

kontakta återförsäljaren

Besök butiken:

eller använd vårt kontaktformulär
för ytterligare information.

BeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 138-2172

Mätenheter

USMetriska
Total diameter (mm): 49,75
Material: Mellanlägg, stål,Stål
Total diameter (tum): 1,96
Ytterdiameter (tum): 1,96
Ytterdiameter (mm): 50
Tjocklek (tum): 0,14
Hålstorlek (mm): 10.5 (3x)
Tjocklek (mm): 3,6
Hålstorlek (tum): 0.413 (3x)
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 138-2172

HJULLASTARE

914K 914M 908M 906M 918M 920K 910K 910M 914 910 907H 907H2 906H2 908H2 907M 920 908H 906H 908 906

HJULSCHAKTARE

908 907 908M 906M 906 908M OEM

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert