HjemVerkstedsutstyrSlipemidlerSkiver138-4529: Børsteskive
Hjem
VerkstedsutstyrSlipemidlerSkiver
138-4529: Børsteskive
138-4529: Børsteskive

Børsteskive (gul)

Merke: Cat

Produktbilder
138-4529: Børsteskive
138-4529: Børsteskive

Børsteskive (gul)

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 138-4529

Måleenheter

USMetrisk
Farge: Gul
Korning: 50
Akselstørrelse (mm): 6,4
Diameter (mm): 51,50,8
Maksimum driftshastighet (o/min): 25 000
Optimal driftshastighet (o/min): 18 000
Akselstørrelse (tommer): 1/4
Diameter (tommer): 2,0,2,0
Størrelse (mm): 2
Bruksområde: korrosjonsfjerning, fjerning av tetning og generelle reparasjoner under vedlikehold
Størrelse (tommer): 2
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert