HomeSuprimentos de OficinaAbrasivosDiscos138-4529: Disco de Cerda
HomeSuprimentos de OficinaAbrasivosDiscos138-4529: Disco de Cerda
138-4529: Disco de Cerda

Disco de Cerda (Amarelo)

Marca: Cat

Imagens do Produto
138-4529: Disco de Cerda
138-4529: Disco de Cerda

Disco de Cerda (Amarelo)

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DescriçãoEspecificações
Especificações para número de peça 138-4529

Unidades de Medida

EUAMétrica
Cor: Amarela
Granulação: 50
Tamanho do Eixo (mm): 6,4
Diâmetro (mm): 51,0,50,8
Velocidade Máxima de Operação (RPM): 25.000,0
Velocidade Ideal de Operação (RPM): 18.000,0
Tamanho do Eixo (pol): 1/4
Diâmetro (pol): 2,0,2,0
Tamanho (mm): 2
Aplicação: remoção de corrosão, remoção de vedante e operações gerais de reparo de manutenção
Tamanho (pol): 2
Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto