Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΛειαντικάΔίσκοι138-4529: Δίσκος βούρτσας
Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΛειαντικάΔίσκοι138-4529: Δίσκος βούρτσας
138-4529: Δίσκος βούρτσας

Δίσκος βούρτσας (κίτρινος)

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
138-4529: Δίσκος βούρτσας
138-4529: Δίσκος βούρτσας

Δίσκος βούρτσας (κίτρινος)

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 138-4529

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Χρώμα: Κίτρινο
Grit: 50
Μέγεθος άξονα (mm): 6.4
Διάμετρος (mm): 51,0,50,8
Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας (RPM): 25.000,0
Βέλτιστη ταχύτητα λειτουργίας (RPM): 18.000,0
Μέγεθος άξονα (mm): 1/4
Διάμετρος (ίντσες): 2,0,2,0
Μέγεθος (ίντσες): 2
Εφαρμογή: αφαίρεση διάβρωσης, αφαίρεση στεγανωτικού και επισκευαστικές εργασίες γενικής συντήρησης
Μέγεθος (mm): 2
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε