HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareSkiver og avstandsstykker149-8793: SKIVE
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareSkiver og avstandsstykker
149-8793: SKIVE
149-8793: SKIVE

Merke: Cat

Produktbilder
149-8793: SKIVE
149-8793: SKIVE

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 149-8793
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 149-8793

Måleenheter

USMetrisk
Materiale: Karbonstål
Outside Diameter (in): 0,875
Outside Diameter (mm): 22,22
Washer Type: Bevel
Inside Diameter (mm): 23,81
Thickness (mm): 0,00
Thickness (in): 0
Inside Diameter (in): 0,937
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 149-8793

MOTOR – GENERATORSETT

3512 3512B 3508B 3516 3516B 3508 G3516B PM3508 PM3516 PM3512 PMG3516

MOTOR – INDUSTRI

G3508 G3512 G3516

GENERATOR

SR4B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert