HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerGenerelle reparasjons- og servicesett til motorer189-1946: MONTERING AV TOPPLOKK I SETT
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerGenerelle reparasjons- og servicesett til motorer189-1946: MONTERING AV TOPPLOKK I SETT
189-1946: MONTERING AV TOPPLOKK I SETT

Sett med ett topplokk

Merke: Cat

Produktbilder
189-1946: MONTERING AV TOPPLOKK I SETT
189-1946: MONTERING AV TOPPLOKK I SETT

Sett med ett topplokk

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

6I-2517: 0,8 mm tykk vannalbue pakning
6I-2517: 0,8 mm tykk vannalbue pakningAntall: 1
109-0073: 43,82 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
109-0073: 43,82 mm innvendig diameter Tetning-O-ringAntall: 1
129-9452: 1,9 mm tykk eksos manifold pakning
129-9452: 1,9 mm tykk eksos manifold pakningAntall: 6
7C-0031: Industriell O-ringtetning
7C-0031: Industriell O-ringtetningAntall: 2
1S-4810: 0,8 mm tykk turbooljeskiftpakning
1S-4810: 0,8 mm tykk turbooljeskiftpakningAntall: 1
3S-9643: Leppetetning for roterende aksel
3S-9643: Leppetetning for roterende akselAntall: 1
4N-1156: 1,2 mm tykk pakning til radiatorens vannledninger
4N-1156: 1,2 mm tykk pakning til radiatorens vannledningerAntall: 1
4L-8337: O-ringtetning med 81 mm innvendig diameter
4L-8337: O-ringtetning med 81 mm innvendig diameterAntall: 2
9H-6067: O-RINGTETNING
9H-6067: O-RINGTETNINGAntall: 1
2N-0931: 0,8 mm tykk firkantet pakning
2N-0931: 0,8 mm tykk firkantet pakningAntall: 1
1S-6595: Pakning for oljeturboladertilførsel
1S-6595: Pakning for oljeturboladertilførselAntall: 1
203-3940: 2,62 x 13,94 mm 78A HNBR O-ringstetning
203-3940: 2,62 x 13,94 mm 78A HNBR O-ringstetningAntall: 6
2N-8204: 0,83 mm tykk motormanifoldpakning
2N-8204: 0,83 mm tykk motormanifoldpakningAntall: 6
2N-8630: 0,79 mm tykk dekselplatepakning
2N-8630: 0,79 mm tykk dekselplatepakningAntall: 2
3S-5496: 9,53 mm innvendig diameter O-Ringtetning
3S-5496: 9,53 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 4
5S-1188: 88,26 mm tetningsring med innvendig diameter
5S-1188: 88,26 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 2
5P-5678: Båndtetning for motor
5P-5678: Båndtetning for motorAntall: 9
7C-0307: 0,8 mm tykk pakning til panserdeksel
7C-0307: 0,8 mm tykk pakning til panserdekselAntall: 2
109-0072: 40,64 mm innvendig diameter tetnings-O-ring
109-0072: 40,64 mm innvendig diameter tetnings-O-ringAntall: 2
114-2687: 23,16 mm innvendig diameter Tetning-o-ring
114-2687: 23,16 mm innvendig diameter Tetning-o-ringAntall: 1
109-0076: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameter
109-0076: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
4F-7390: O-ringtetning med 53,34 mm innvendig diameter
4F-7390: O-ringtetning med 53,34 mm innvendig diameterAntall: 1
3E-6772: 17,90 mm vanntetning med innvendig diameter
3E-6772: 17,90 mm vanntetning med innvendig diameterAntall: 24
2W-8128: 0,15 mm tykk sylinderhodepakning
2W-8128: 0,15 mm tykk sylinderhodepakningAntall: 1
7N-0631: Pakning
7N-0631: PakningAntall: 1
Viser 1 til 25 av 25
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 189-1946
Settet inneholder: Pakninger, tetninger
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 189-1946

GRAVEMASKIN

245

INDUSTRIMOTOR

3406

HJULTRAKTOR

621B 623B

GENERATORSETTMOTOR

3406

VEIHØVEL

16G

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet