AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri generale de reparații și service motor189-1946: KIT INSTALARE CHIULASĂ
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri generale de reparații și service motor189-1946: KIT INSTALARE CHIULASĂ
189-1946: KIT INSTALARE CHIULASĂ

Kit cu o chiulasă

Marcă: Cat

Imaginile produselor
189-1946: KIT INSTALARE CHIULASĂ
189-1946: KIT INSTALARE CHIULASĂ

Kit cu o chiulasă

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

2W-8128: Garnitură de chiulasă de 0,15 mm grosime
2W-8128: Garnitură de chiulasă de 0,15 mm grosimeCantitate: 1
3E-6772: 17.90mm Inner Diameter Water Seal
3E-6772: 17.90mm Inner Diameter Water SealCantitate: 24
4F-7390: 53.34mm Inner Diameter Seal O Ring
4F-7390: 53.34mm Inner Diameter Seal O RingCantitate: 1
109-0076: 50.17mm Inside Diameter Seal-O-Ring
109-0076: 50.17mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 1
109-0072: 40.64mm Inside Diameter Seal-O-Ring
109-0072: 40.64mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 2
114-2687: 5.33 x 23.16mm 78A HNBR O-Ring
114-2687: 5.33 x 23.16mm 78A HNBR O-RingCantitate: 1
7N-0631: GARNITURĂ-PLACĂ
7N-0631: GARNITURĂ-PLACĂCantitate: 1
5S-1188: 88.26mm Inside Diameter Seal-O-Ring
5S-1188: 88.26mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 2
5P-5678: Engine Ribbon Seal
5P-5678: Engine Ribbon SealCantitate: 9
1S-6595: Oil Turbocharger Supply Gasket
1S-6595: Oil Turbocharger Supply GasketCantitate: 1
2N-8630: 0.79mm Thick Cover Plate Gasket
2N-8630: 0.79mm Thick Cover Plate GasketCantitate: 2
2N-8204: 0.83mm Thick Engine Manifold Gasket
2N-8204: 0.83mm Thick Engine Manifold GasketCantitate: 6
2N-0931: 0.8mm Thick Square Gasket
2N-0931: 0.8mm Thick Square GasketCantitate: 1
3S-5496: 9.53mm Inside Diameter Seal-O-Ring
3S-5496: 9.53mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 4
7C-0307: 0.8mm Thick Bonnet Cover Gasket
7C-0307: 0.8mm Thick Bonnet Cover GasketCantitate: 2
203-3940: Etanșare O-Ring HNBR de 2,62 x 13,94 mm 78A
203-3940: Etanșare O-Ring HNBR de 2,62 x 13,94 mm 78ACantitate: 6
4L-8337: 81mm Inner Diameter O-Ring Seal
4L-8337: 81mm Inner Diameter O-Ring SealCantitate: 2
6I-2517: 0.8mm Thick Water Elbow Gasket
6I-2517: 0.8mm Thick Water Elbow GasketCantitate: 1
9H-6067: GARNITURĂ INELARĂ
9H-6067: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 1
4N-1156: 1.2mm Thick Radiator Water Lines Gasket
4N-1156: 1.2mm Thick Radiator Water Lines GasketCantitate: 1
3S-9643: Rotating Shaft Lip Type Seal
3S-9643: Rotating Shaft Lip Type SealCantitate: 1
129-9452: 1.9mm Thick Exhaust Manifold Gasket
129-9452: 1.9mm Thick Exhaust Manifold GasketCantitate: 6
109-0073: 43.82mm Inside Diameter Seal-O-Ring
109-0073: 43.82mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 1
1S-4810: 0.8mm Thick Turbo Oil Drain Gasket
1S-4810: 0.8mm Thick Turbo Oil Drain GasketCantitate: 1
7C-0031: Garnitură inelară industrială
7C-0031: Garnitură inelară industrialăCantitate: 2
Se afișează 1 până la 25 din 25
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 189-1946
Kitul conține: Garnituri, etanșări
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 189-1946

TRACTOR CU ROŢI

621B 623B

MOTOR SET GENERATOR

3406

MOTOR INDUSTRIAL

3406

EXCAVATOR

245

AUTOGREDER

16G

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită